Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujnik wizyjny BVS E Standard

Smart Vision

Dostępne w:

0 Wersje

Dzięki naszym czujnikom wizyjnym BVS E Standard będziesz mógł kontrolować precyzyjnie jakość swojego procesu produkcji za rozsądną cenę. Możesz korzystać z łącznie siedmiu stosowanych niezależnie od siebie narzędzi kontrolnych, aby kontrolować kilka właściwości produktu równocześnie. Za pomocą sterowania PLC można w prosty sposób uaktywnić do 20 zapisanych kontroli. Dzięki temu produkcja może być sprawnie kontynuowana również po zmianie wytwarzanych przedmiotów. W ten sposób BVS E Standard doskonale sprawdza się przy prostych zadaniach w zakresie rozpoznawania błędów.

Najważniejsze cechy

  • oszczędność kosztów dzięki zastosowaniu jednego czujnika wizyjnego do wielu zadań
  • wczesne rozpoznawanie błędów zapewnia stuprocentową jakość
  • wysoka dostępność linii produkcyjnej dzięki prostemu przełączaniu zadań kontrolnych przy zmianie partii
  • do wyboru wbudowane oświetlenie w wersji światła czerwonego lub podczerwieni

0 Wersje

Kod zamówienia
Cena Zakres działania Ogniskowa Rodzaj światła Pole widzenia Interfejs
Działania