Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wizja maszynowa - kamery 3D

Rozwiązania wizyjne 3D, łatwe i elastyczne w użyciu

Wizja maszyn 3D

Nasze kamery 3D są idealne do stacjonarnych i mobilnych zastosowań zrobotyzowanych i oferują wysoką elastyczność użytkowania. Niezależnie od tego, czy są to kamery o wysokiej rozdzielczości, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, czy też ze zintegrowanymi modułami oprogramowania dostosowanymi do konkretnych zastosowań, nasze portfolio kamer 3D oferuje właściwą odpowiedź na każde wyzwanie.

Jakość danych na najwyższym poziomie

Kamera stereo 3D o wysokiej rozdzielczości imponuje wyjątkową jakością obrazu głębi i dlatego nadaje się do użytku ze szczególnie dużym obszarem roboczym, a także do pobierania małych przedmiotów z pojemników na ładunki. Regulowane obiektywy kamer i projektora umożliwiają optymalne dostosowanie kamery stereo 3D do żądanego obszaru roboczego. Interfejs GigE Vision zapewnia wysoką elastyczność aplikacji.

Moduły oprogramowania do konkretnych zastosowań

Rodzina inteligentnych kamer 3D jest wyposażona w kompleksowy pakiet oprogramowania pokładowego. Umożliwia to wydajne i niezawodne wykrywanie obiektów, nawigację wewnątrz pomieszczeń i planowanie zasięgu. Aby zoptymalizować wykorzystanie w określonych scenariuszach zastosowań, można użyć opcjonalnych modułów oprogramowania, takich jak BoxPick i ItemPick.

Alternatywnie, interfejs GigE Vision może być używany do niestandardowych aplikacji.

ItemPick

Moduł do aplikacji zrobotyzowanych typu "podnieś i upuść" z wykorzystaniem przyssawek.

BoxPick

Moduł do zrobotyzowanej paletyzacji/depaletyzacji lub sortowania opakowań.

TagDetect

Moduł do szybkiego wykrywania kodów QR i AprilTags.

SLAM

Umożliwia kamerze 3D tworzenie mapy otoczenia i jednoczesne szacowanie rzeczywistej lokalizacji.

CADMatch

Umożliwia systemowi zrobotyzowanemu niezawodne wykrywanie, lokalizowanie i chwytanie obiektów w pojemnikach transportowych.

SilhouetteMatch

Wykrywa położenie i orientację płaskich obiektów na płaskich powierzchniach.