Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obiektywy S-Mount
Optyka
Dostępne w:
14 Wersje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Odkryj szeroką gamę obiektywów Balluff z mocowaniem typu S-mount.
Najważniejsze zalety
- różne stałe ogniskowe
- obsługiwane formaty matryc od 1/3" do 2/3"
- dostępna wersja z filtrem IR-Cut
- rozdzielczość do 12 megapikseli
Dostępność
14 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Cena | Maks. Rozmiar czujnika | Rozdzielczość obrazu | Ogniskowa | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
|
9.48 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
|||||
|
25.24 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
|||||
|
43.88 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
1/2.5" | 1 MP | 3.6 mm | ||
|
152.19 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
1/2.3" | 10 MP | 5.4 mm | ||
|
4.84 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
|||||
|
49.44 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
1/1.8" | 5 MP | 12 mm | ||
|
49.44 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
1/1.8" | 5 MP | 12 mm | ||
|
112.48 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
1/2.5" | 1.5 MP | 3.5 mm | ||
|
108.93 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
1/2.5" | 5 MP | 8 mm | ||
|
108.93 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
1/2.5" | 5 MP | 4 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.