Przełączniki sieciowe niezarządzalne
Przełączniki

Dostępne w:
4 Wersje
Dzięki naszym przełącznikom sieciowym niezarządzalnym 5-portowe i 8-portowe urządzenia Ethernet można podłączać do jednego elementu w topologii gwiazdy. Przełączniki sieciowe niezarządzalne spełniają zarówno wymogi stopnia ochrony IP67 jak i IP20 i obsługują szybkość transferu 10 i 100 Mbit/s. Prędkość transmisji ustawiana jest automatycznie za pomocą funkcji autonegocjacji.
Dzięki funkcji autokrosowania moduły rozpoznają samodzielnie zastosowany typ przewodu. Błędy okablowania są w ten sposób wykluczone.
Najważniejsze cechy
- IP67 i IP20
- szybkość transferu 10 i 100 Mbit/s
- automatyczne ustawianie prędkości transmisji za pomocą funkcji autonegocjacji
- błędy okablowania wykluczone dzięki funkcji autokrosowania
Dostępność
4 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Złącze | Interfejsy dodatkowe | Gniazda przyłączeniowe | Szczegóły instalacji | Stopień ochrony | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI005EBNI TCP-951-000-E028 |
129.6 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 5x RJ45-Żeński, 8-stykowe | Montaż na szynie DIN | IP30 | |
![]() BNI0067BNI TCP-952-000-E029 |
175 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 8x RJ45-Żeński, 8-stykowe | Montaż na szynie DIN | IP30 | |
![]() BNI000FBNI EIP-950-000-Z009 |
389.9 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | 2-otworowe mocowanie śrubowe | IP67, stan skręcony | |
![]() BNI0089BNI EIP-950-000-Z009-C07 |
389.9 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | 2-otworowe mocowanie śrubowe | IP67, stan skręcony |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.