Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Uniwersalne interfejsy IO-Link

Moduły WE/WY

Dostępne w:

1 Seria

Za pomocą naszych uniwersalnych interfejsów IO-Link wszystkie urządzenia z nawet 16 wejściami/wyjściami są otwarte dla standardu IO-Link. Blisko miejsca przebiegu procesu można łączyć za pomocą IO-Link pompy, lampy sygnalizacyjne, pulpity sterownicze, wysepki zaworowe, jednostki przełączające, jednostki przekazujące itd. z poziomem sterowania.

Moduł zapewnia szybkie podłączenie IO-Link za pomocą standardowego przewodu czujnika i otwartego kabla. Dzięki temu można zintegrować ze sterowaniem do 16 wejść/wyjść.

Najważniejsze cechy

  • kompaktowa obudowa przeznaczona do bezpośredniego podłączenia do różnych urządzeń przez IO-Link
  • uniwersalność i niezależność od sieci fieldbus
  • podłączenie na poziomie sterowania za pomocą zwykłego przewodu czujnika
  • dostępne warianty z 8 lub 16 sygnałami wejściowymi/ wejściowymi
  • brak uciążliwego okablowania wielokrotnego
  • oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy dzięki prostej koncepcji okablowania

1 Seria

Seria
Wejścia, ilość Wyjścia, ilość Długość przewodu L Interfejs Materiał obudowy Stopień ochrony
Działania
16, 8 16, 8 0.5 m, 3 m IO-Link PA IP54