Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przemysłowe czujniki fotoelektryczne BOS Entry

Dostępne w:

42 Wersje

Nasze czujniki fotoelektryczne z serii BOS Entry Line imponują precyzyjnym działaniem, kompaktową konstrukcją i łatwą integracją z systemami. Dzięki szerokiej gamie wariantów, wszystkie czujniki optyczne z tej serii oferują niezawodną jakość i wysoką wydajność - w atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności.

  • Wszystkie istotne zasady działania i szeroki zakres opcji połączeń umożliwiają integrację z konkretną aplikacją.
  • Wskaźniki LED 360° widoczne ze wszystkich stron ułatwiają instalację i wyświetlanie stanu
  • Brak procedury uczenia specyficznej dla producenta. Obsługa wszystkich popularnych logik przełączania: Przełączanie NPN i PNP, przełączanie jasne i ciemne
  • Przyjazne dla środowiska wielokrotne opakowanie zapewnia wydajne przechowywanie i usuwanie

Dostępność

42 Wersje

Kod zamówienia
Cena Zasada działania optycznego Wymiary Interfejs Zasięg Rodzaj światła Przyłącze Rodzaj światła
Działania
55 EUR
Czujnik odbiciowy 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) 0...350 mm LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe LED ze światłem czerwonym
55 EUR
Bariera jednokierunkowa 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) 0... 20 m LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe LED ze światłem czerwonym
50 EUR
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) 0... 5 m LED ze światłem czerwonym Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, TPU LED ze światłem czerwonym
50 EUR
Czujnik odbiciowy 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) 0 m...800 mm LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe LED ze światłem czerwonym
55 EUR
Czujnik odbiciowy 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) 0...350 mm LED ze światłem czerwonym Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, TPU LED ze światłem czerwonym
55 EUR
Czujnik odbiciowy 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) 0...350 mm LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe LED ze światłem czerwonym
50 EUR
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) 0... 5 m LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe LED ze światłem czerwonym
50 EUR
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) 0... 5 m LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe LED ze światłem czerwonym
50 EUR
Czujnik odbiciowy 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) 0 m...800 mm LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe LED ze światłem czerwonym
50 EUR
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) 0... 5 m LED ze światłem czerwonym Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 1.50 m, TPU LED ze światłem czerwonym
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?