Przemysłowe czujniki optyczne BOS Entry Line
Niezawodne wykrywanie obiektów w bezkonkurencyjnym stosunku ceny do wydajności
Nasze czujniki optyczne z serii BOS Entry Line wyróżniają się precyzyjnym działaniem, kompaktową konstrukcją oraz łatwą integracją z istniejącymi systemami. Dzięki szerokiej gamie wariantów, wszystkie czujniki optyczne z tej serii oferują niezawodną jakość i wysoką wydajność – przy atrakcyjnym stosunku ceny do jakości.
BOS Entry Line: Pełne korzyści
Bezkonkurencyjna cena - z funkcjami, których potrzebujesz i gwarancją jakości Balluff.
Solidna obudowa o stopniu ochrony IP67 z diodami LED widocznymi w zakresie 360° - dla czytelnego wskazania statusu.
Łatwy i szybki montaż – kompatybilny ze standardowym rozstawem otworów i gwintem wewnętrznym, dla sprawnej instalacji.
Przyjazne dla środowiska opakowania – w wariantach pojedynczych lub zbiorczych, łatwe w przechowywaniu i gotowe do natychmiastowego użycia.
Kompaktowa konstrukcja czujnika umożliwiająca prostą i szybką integrację.
Czujniki fotoelektryczne są umieszczone w solidnej, kompaktowej obudowie sześciennej ze znormalizowanym rozstawem otworów. Umożliwia to szybką i nieskomplikowaną instalację. Wewnętrzny gwint M3 zapewnia elastyczne opcje montażu i ułatwia dostosowanie do indywidualnych wymagań.
Widoczna plamka czerwonego światła zapewnia precyzyjne ustawienie czujnika, podczas gdy wersje na podczerwień działają niezawodnie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Różne opcje połączeń, takie jak złącza M8 z 4-pinowym lub 3-pinowym, 2-metrowym przewodem oraz warianty z przewodem typu M8 pigtail, oferują elastyczność montażu i zapewniają płynną integrację z istniejącymi systemami. Czujniki BOS są wyposażone w przełącznik NO/NC, co znaczenie ułatwia ich konfigurację.
Dobrze widoczne diody LED zapewniają precyzyjną wizualną informację zwrotną: zielona sygnalizuje status pracy oraz stabilność, z kolei żółta wskazuje status przełączania. Dzięki widocznym w zakresie 360° diodom LED możesz na bieżąco monitorować stan swoich czujników, szybko wykrywać błędy i kontrolować procesy. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP67 zapewnia długą żywotność.
Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zbiorczemu opakowaniu
Kontynuujemy sprawdzone i cenione opakowanie z portfolio indukcyjnych czujników BES Entry Line. Nasze przyjazne dla środowiska opakowania zbiorcze mieszczące 20 sztuk pozwalają zaoszczędzić czas oraz ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych. Pojedyncze opakowania naszych produktów są wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Reflektory można również zamawiać w praktycznych opakowaniach zbiorczych.
Czujniki fotoelektryczne do standardowych zastosowań – doskonałość dopasowana do potrzeb rynku.
Portfolio BOS Entry Line zostało specjalnie opracowane do standardowych zastosowań o dużych wolumenach. Oferuje niezawodną wydajność dla szerokiego zakresu wymagań automatyzacji w przystępnej cenie - bez kompromisów w zakresie jakości. Dzięki Balluff otrzymujesz technologię, która sprawia, że Twoje procesy są bardziej wydajne i niezawodne.
Szeroki zakres zastosowań dla niezawodnej detekcji
Wszystkie czujniki fotoelektryczne z serii BOS Entry Line oferują sprawdzoną wysoką jakość dla automatyki i stanowią niezawodne rozwiązania dla zróżnicowanych wymagań przemysłowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o optyczne wykrywanie obiektów na przenośnikach taśmowych, kontrolę komponentów na liniach produkcyjnych czy wykrywanie opakowań w logistyce - czujniki BOS są idealne do zastosowań w standardowych, niewymagających środowiskach przemysłowych, takich jak intralogistyka, montaż i technologia obsługi materiałów.
BOS R072K
Zasada działania: czujnik rozproszeniowy
Zasada działania: odblaskowy czujnik fotoelektryczny
Zasada działania: przelotowy czujnik fotoelektryczny
BOS R072K
You get what you need
Zasada działania: czujnik rozproszeniowy
Wykrywanie paczek na przenośniku taśmowym
Zasada działania: odblaskowy czujnik fotoelektryczny
Wykrywanie paczek na przenośniku taśmowym
Zasada działania: przelotowy czujnik fotoelektryczny
Wykrywanie paczek na przenośniku taśmowym
Krótko mówiąc: dzięki portfolio BOS Entry Line otrzymujesz niezawodne, wszechstronne rozwiązanie, które sprawia, że Twoje aplikacje są bardziej wydajne i ekonomiczne - przy bezkonkurencyjnym stosunku ceny do wydajności.

„To nie tylko doskonała technologia w atrakcyjnej cenie – to świetna cena i do tego doskonała technologia w jednym.”
Knut Völker, Ekspert w technologii czujników optycznych
Zalety czujników optycznych BOS Entry Line
-
Doskonały stosunek ceny do wydajności: Otrzymujesz dokładnie te funkcje, których potrzebujesz - w uczciwej cenie i z gwarancją jakości Balluff.
-
Łatwa obsługa: Ekologiczne opakowania zbiorcze zapewniają efektywne przechowywanie i pobieranie produktów.
-
Kompaktowa obudowa: Kompatybilny z poprzednią serią BOS R090K / BOS 5K.
-
Szybki montaż: Łatwy montaż dzięki gwintowi wewnętrznemu M3 - dla szybszej adaptacji do bardziej ekonomicznych uchwytów.
-
Proste uruchomienie: Wskaźniki LED 360° widoczne ze wszystkich stron ułatwiają instalację i wyświetlanie stanu.
-
Zoptymalizowana konfiguracja: Brak konieczności stosowania specyficznej procedury uczenia producenta. Wbudowany przełącznik NO/NC
-
Połączenia elektryczne: Szeroki wybór opcji połączeń umożliwia precyzyjne dopasowanie do indywidualnych wymagań.
-
Wysoka częstotliwość przełączania: Do 1000 Hz dla wysokiej wydajności, precyzyjnego wykrywania i rezerwy funkcjonalnej.
Standard vs. Entry Line - porównanie cen
Seria BOS R072KSześcienny odblaskowy czujnik fotoelektryczny |
Seria BOS R090KSześcienny odblaskowy czujnik fotoelektryczny |
Seria BOS R072KSześcienny czujnik rozproszenia |
Seria BOS R090KSześcienny czujnik rozproszenia |
|---|---|---|---|
50,00 EUR
ENTRY LINE
|
87,78 EUR
|
55,00 EUR
ENTRY LINE
|
101,22 EUR
|
|
Kod produktu: BOS02KZ |
Kod produktu: BOS02A3 |
Kod produktu: BOS02JM |
Kod produktu: BOS029M |
|
|
|
|
| Więcej informacji | Więcej informacji | Więcej informacji | Więcej informacji |
Zainteresowany? Tutaj znajdziesz przegląd wszystkich wariantów serii BOS R072K.
42 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Cena | Zasada działania optycznego | Wymiary | Interfejs | Zasięg | Rodzaj światła | Przyłącze | Rodzaj światła | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0...350 mm | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | LED ze światłem czerwonym | ||
|
55 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Bariera jednokierunkowa | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0... 20 m | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | LED ze światłem czerwonym | ||
|
50 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0... 5 m | LED ze światłem czerwonym | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, TPU | LED ze światłem czerwonym | ||
|
50 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0 m...800 mm | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | LED ze światłem czerwonym | ||
|
55 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0...350 mm | LED ze światłem czerwonym | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, TPU | LED ze światłem czerwonym | ||
|
55 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0...350 mm | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | LED ze światłem czerwonym | ||
|
50 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0... 5 m | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | LED ze światłem czerwonym | ||
|
50 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0... 5 m | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | LED ze światłem czerwonym | ||
|
50 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik odbiciowy | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0 m...800 mm | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | LED ze światłem czerwonym | ||
|
50 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 0... 5 m | LED ze światłem czerwonym | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 1.50 m, TPU | LED ze światłem czerwonym |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.
Dodatkowe modele czujników optycznych BOS dopasowane do najbardziej wymagających i unikalnych zastosowań
BOS Entry Line nie spełnia w pełni Twoich wymagań? Poznaj czujniki optyczne Balluff stworzone do specjalistycznych i wymagających zastosowań – poza serią BOS R072K znajdziesz także rozwiązania idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.