Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Widełkowe bariery świetlne BGL Entry

Dostępne w:

3 Wersje

Podstawowe modele (warianty Entry Line) widełkowych barier świetlnych Balluff łączą optymalizację kosztów ze sprawdzoną wytrzymałością: technologia czerwonego światła zapewnia niezawodne wykrywanie obiektów niezależnie od koloru i powierzchni, osadzona w solidnej metalowej obudowie - idealna do wymagających środowisk przemysłowych.

  • Łatwe ustawianie i monitorowanie dzięki widocznemu czerwonemu światłu nadajnika
  • Niezawodne wykrywanie obiektów niezależnie od koloru i powierzchni
  • Trzy rozmiary widełek dla różnych wymagań: 30, 50 i 80 mm

Dostępność

3 Wersje

Kod zamówienia
Cena Szerokość widełek Wymiary Interfejs Rodzaj światła Przyłącze
Działania
75 EUR
50 mm 10 x 70 x 88 mm push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
75 EUR
80 mm 10 x 100 x 88 mm push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
75 EUR
30 mm 10 x 50 x 68 mm push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?