Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujnik magnetyczny T-Slot BMF Wejście

Dostępne w:

4 Wersje

Czujnik magnetyczny BMF T-Slot przekonuje wyjątkowym stosunkiem ceny do wydajności i automatycznym wykrywaniem zarówno osiowego, jak i promieniowego ustawienia magnesu. Dzięki prostemu montażowi od góry i zoptymalizowanej śrubie zaciskowej umożliwia szybką integrację oraz zwiększa wydajność i niezawodność działania.

  • Automatyczne wykrywanie osiowego i promieniowego ustawienia magnesów
  • Optymalizacja śruby zaciskowej
  • Prosty montaż/demontaż od góry
  • Wielokrotne pakowanie dla większych ilości

Dostępność

4 Wersje

Kod zamówienia
Cena Kształt wpustu Przyłącze Interfejs Wymiary Materiał obudowy
Działania
27.71 EUR
Kanałek typu T Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, TPU PNP: Styk zwierny (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
26.16 EUR
Kanałek typu T Przewód, 2.00 m, TPU PNP: Styk zwierny (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
25.65 EUR
Kanałek typu T Przewód, 1.00 m, TPU PNP: Styk zwierny (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
48.31 EUR
Kanałek typu T Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, TPU PNP: Styk zwierny (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?