Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Urządzenie nadrzędne IO-Link linii wejściowej

Dostępne w:

3 Wersje

Nasze urządzenia IO-Link Master z linii BNI Entry Line ułatwiają wejście w świat wysokowydajnych standardów komunikacyjnych. Łączą sieci przemysłowe z IO-Link i oferują maksymalną elastyczność dzięki możliwości obsługi wielu protokołów - idealne rozwiązanie dla ekonomicznych i przyszłościowych rozwiązań automatyki.

  • Obsługa wielu protokołówObsługa popularnych protokołów Fieldbus (np. Profinet, Ethernet/IP) w jednym urządzeniu.

  • Gotowość na IIoTObsługa MQTT i REST API dla nowoczesnych aplikacji

  • Prosta konfiguracjaPrzyjazny dla użytkownika interfejs sieciowy do szybkiej konfiguracji

  • Bezpieczna komunikacjaObsługa HTTPS dla maksymalnego bezpieczeństwa danych

Dostępność

3 Wersje

Kod zamówienia
Cena Interfejs Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe Klasa portu Interfejsy dodatkowe
Działania
330 EUR
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, Typ3 8x PNP Type A 8x IO-Link
310 EUR
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, Typ3 8x PNP Type A 8x IO-Link
300 EUR
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, Typ3 8x PNP Type A 8x IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?