Architektura sterowania w opakowaniach wtórnych
OPAKOWANIE DRUGORZĘDNE
W nowoczesnych maszynach pakujących architektura sterowania ma decydujący wpływ na wydajność, elastyczność i długoterminową skalowalność. Tradycyjne okablowanie typu punkt-punkt oraz mieszane interfejsy zwiększają złożoność systemu, wydłużają czas uruchomienia i podnoszą ryzyko wystąpienia błędów.
Architektura sterowania oparta na protokole IO-Link zapewnia znormalizowaną, cyfrową warstwę komunikacyjną pomiędzy czujnikami, elementami wykonawczymi a sterownikiem. Dzięki zastąpieniu skomplikowanego okablowania inteligentnymi, konfigurowalnymi urządzeniami oraz ujednoliconej komunikacji, protokół IO-Link umożliwia stworzenie spójnej architektury maszyny w całym procesie pakowania wtórnego. Dane w czasie rzeczywistym, funkcje diagnostyczne i parametryzacja przyczyniają się do skrócenia czasu uruchomienia, poprawy dostępności maszyn oraz wspierają strategie konserwacji predykcyjnej.
Kluczowe korzyści
-
Uproszczone okablowanie i konstrukcja maszyn
IO-Link zastępuje liczne pojedyncze złącza standardowymi kablami M12, co zmniejsza nakład pracy związany z okablowaniem, skraca czas instalacji i ogranicza potencjalne źródła błędów. -
Szybsze uruchomienie i przezbrojenie
Parametry czujników można cyfrowo ustawiać, zapisywać i przywracać za pośrednictwem protokołu IO-Link, co umożliwia szybką wymianę urządzeń oraz zmianę formatów na podstawie receptur bez konieczności ręcznej regulacji. -
Jednolita i skalowalna architektura
Dzięki znormalizowanemu interfejsowi IO-Link zarówno modele podstawowe, jak i zaawansowane maszyny mogą korzystać z tej samej koncepcji sterowania, co upraszcza projektowanie i ułatwia przyszłe modernizacje. -
Rozszerzone funkcje diagnostyczne i przejrzystość
Ciągły dostęp do danych z czujników i informacji diagnostycznych pozwala na szybsze usuwanie usterek, poprawia stabilność procesu oraz stanowi podstawę dla strategii konserwacji predykcyjnej. -
Poprawa wskaźnika OEE i efektywności cyklu życia
Mniej przestojów, krótsze czasy przezbrojenia oraz eksploatacja oparta na danych bezpośrednio przyczyniają się do wyższej całkowitej efektywności sprzętu (OEE) i niższych całkowitych kosztów eksploatacji.
Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów
- Interfejs
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Klasa portu
- Type A
- Maks. prąd wyjściowy
- 2 A
- Wyświetlacz
- nie
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 16 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 16 A
- Materiał obudowy
-
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts - Wymiary
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura otoczenia
- -40...70 °C
- Stopień ochrony
-
IP68
IP69K - Wersja IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- tak
- Zakres dostawy
-
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6 - Poza zakresem dostawy
-
Tabliczka opisowa
Zaślepka
Koncentratory IO-Link
- Interfejs
- IO-Link 1.1.4
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- PNP: Yes, NPN: No
- Port rozszerzeń
- tak
- Nadzorowanie pojedynczego kanału
- tak
- Funkcja dodatkowa
-
Wibracja
Internal temperature
Wykrywanie urządzeń - Prąd przełączania
- 16x 2 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 4 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 2 A
- Materiał obudowy
-
PBT GF30
wkładki: stal nierdzewna, 1.4404 - Wymiary
- 68 x 38.3 x 183.5 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...60 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Prędkość transmisji
- COM3 (230.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 2 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 12 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 2 bytes
- Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Koncentratory IO-Link
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Port rozszerzeń
- tak
- Prąd przełączania
- 16x 350 mA
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 4 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4 A
- Materiał obudowy
- PA, Przezroczysty
- Wymiary
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 3.5 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 2 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 2 bytes
Koncentratory IO-Link
- Interfejs
- IO-Link 1.0
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- Zaciski śrubowe/wtykowe, 4-stykowe
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- Zaciski śrubowe/wtykowe
- Gniazda przyłączeniowe
- Zaciski śrubowe/wtykowe
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ2
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd przełączania
- 16x 350 mA
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 1.6 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 1.0 A
- Materiał obudowy
- PA 6.6, UL94V-0
- Wymiary
- 79 x 33.6 x 84 mm
- Temperatura otoczenia
- -20...50 °C
- Stopień ochrony
- IP20
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 12 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 2 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 2 bytes
Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów
- Interfejs
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Klasa portu
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Maks. prąd wyjściowy
- 4 A
- Wyświetlacz
- nie
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 12x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 12x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 16 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 16 A
- Materiał obudowy
-
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts - Wymiary
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura otoczenia
- -40...70 °C
- Stopień ochrony
-
IP68
IP69K - Wersja IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- tak
- Zakres dostawy
-
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6 - Poza zakresem dostawy
-
Tabliczka opisowa
Zaślepka
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES