Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Black Line - Moduły sieciowe w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego do różnych zastosowań
Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A (4x) + Type B (4x)
Maks. prąd wyjściowy
4 A
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
| BNI XG5-538-0B5-R067 | BNI XG5-538-1B5-Z067 | |
|
520,00 EUR
Cena katalogowa
|
560,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Interfejsy dodatkowe | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Klasa portu | Type A (4x) + Type B (4x) | Type A (4x) + Type B (4x) |
| Maks. prąd wyjściowy | 4 A | 4 A |
| Wyświetlacz | nie | tak |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (COM 2) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania OUT) | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 12x PNP, Typ3 | 12x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 12x PNP | 12x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 16 A | 16 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 16 A | 16 A |
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne Stal nierdzewna, Inserts |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Wymiary | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura otoczenia | -40...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony |
IP68 IP69K |
IP67 |
| Wersja IO-Link | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | tak | tak |
| Zakres dostawy |
Taśma uziemiająca Śruba M4x6 |
Taśma uziemiająca Śruba M4x6 |
| Poza zakresem dostawy |
Tabliczka opisowa Zaślepka |
Tabliczka opisowa Zaślepka |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przenieś swoją sieć przemysłową na wyższy poziom z masterami IO-Link serii Black Line
Pierwszy wybór dla automatyzacji
Przemyślana sieć przemysłowa
Rozszerzone portfolio produktów sieciowych firmy Balluff wyznacza nowe standardy w zakresie łatwości obsługi i szybkiego dostępu do odpowiedniego produktu. Pozostaje to, co dobre: produkty Balluff, które oznaczają jakość, innowacyjność i niezawodność.
Odkryj nasze linie produktów Black, Silver, Washdown i Safe Line, które oferują szczególnie szybki wybór naszych komponentów sieciowych. Wybierz odpowiednie dla siebie rozwiązanie spośród trzech klas wydajności.