Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Bezdotykowa transmisja energii i danych do chwytaków robota

Bezdotykowa transmisja energii i danych do chwytaków wymiennych

Sprzęgła indukcyjne są właściwym wyborem w przypadku robotów i zautomatyzowanej wymiany chwytaków.Ich zastosowanie pozwala na bezprzewodowy transfer energii i danych przez szczelinę powietrzną. Jakość i wydajność naszych urządzeń potwierdza niewrażliwość transmisji sygnałów na zakłócenia spowodowane warunkami otoczenia, np. występowaniem środków adhezyjnych zawierających parafinę. Bezprzewodowa zasada działania zapewnia bezawaryjność i ciągłość pracy, w przeciwieństwie do konwencjonalnych styków mechanicznych, które narażone sa na uszkodzenia. Dodatkowo zyskujemy imponujący promień zakresu działania robota - 360.

Najważniejsze cechy

  • Bezobsługowa transmisja bez mechanicznego zużycia i pękania przewodów
  • Prosta instalacja metodą plug and play
  • Krótkie czasy zmiany wyposażenia dzięki zautomatyzowanej wymianie chwytaka
  • Zwiększenie kontroli funkcyjnych w niedostępnych dotychczas miejscach
  • Proste podłączenie sieciowe przy użyciu IO-Link

Downloads

  • Industry brochure automotive