Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Dynamiczne monitorowanie sił nacisku

Czujniki ciśnienia BSP

Dynamiczne monitorowanie sił nacisku

Kompaktowe czujniki ciśnienia BSP są solidnym i ekonomicznym rozwiązaniem do określania i dynamicznego monitorowania sił nacisku w prasach hydraulicznych. Dzięki obracanej obudowie i prostemu, zgodnemu z normami VDMA programowaniu można elastycznie montować czujniki i wygodnie je obsługiwać. Na jasnym wyświetlaczu LED można szybko i niezawodnie rejestrować bieżące ciśnienie w układzie.

Cechy szczególne

  • Odporność na ciśnienie -1 do 600 barów
  • Przyłącze procesowe G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • Wpuszczane od przodu w G½" i TriClamp 1,5"
  • Wyjścia przełączalne (analogowe, cyfrowe, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances