Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza
Czujniki ciśnienia
Dostępne w:
1 Seria
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nasze analogowe czujniki ciśnienia bez wyświetlacza są łatwe w instalacji, niezwykle kompaktowe i wytrzymałe dzięki obudowie ze stali nierdzewnej.
Cechy szczególne
- Kompaktowa i wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
- Łatwy montaż bezpośrednio na miejscu
- Zakresy ciśnienia -1...600 bar
- Zasada pomiaru: ciśnienie względne
- Przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- Przyłącze M12
- Wyjście 4...20 mA, 0...10 V lub IO-Link z wyjściem przełączającym (PNP)
- Rozszerzony zakres temperatur (temperatura medium -40...+125 °C)
- Ceramiczna cela pomiarowa (Al2O3)
- Rozszerzony zakres napięcia wejściowego 8...32 V DC
- Zatwierdzenie UL
1 Seria
|
Seria
|
Zakres pomiaru ciśnienia, wartość min. | Maks. zakres pomiarowy, ciśnienie | Złącze procesowe | Interfejs | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 bar | 600 bar | G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" z ochroną impulsową, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | IO-Link, Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd, PNP |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.