Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Dźwigi leśne: Nadzorowanie pozycji postojowej piły łańcuchowej

Dźwigi leśne: Nadzorowanie pozycji postojowej piły łańcuchowej

W urządzeniu dołączanym do dźwigu leśnego dzięki naszym czujnikom indukcyjnym zapewnisz pozycję postojową piły łańcuchowej. W tym celu zamocuj czujnik indukcyjny na przegubie obrotowym, na którym obraca się piła łańcuchowa. Dzięki temu ten wytrzymały czujnik będzie niezawodnie kontrolował, czy piła łańcuchowa jest wsunięta i można będzie uruchomić posuw pnia drzewa. Dodatkowa zaleta: Czujniki bezdotykowe są niewrażliwe na zanieczyszczenia, a więc idealne do zastosowania w surowym otoczeniu leśnym.

Najważniejsze cechy

  • długowieczność: nie podlegają zużyciu dzięki bezdotykowej zasadzie działania
  • możliwość zastosowania w różnych maszynach: dostępne liczne warianty czujników i kształty obudów (od Ø 3 mm po kształt kwadratowy o wymiarach 80 x 80 mm)
  • szybkie zastosowanie: dostępność na całym świecie od ręki

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment