Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Enkodery do zastosowań przemysłowych o wysokiej dokładności

Obrotowe enkodery BDG

Enkodery do zastosowań przemysłowych o wysokiej dokładności

Enkodery obrotowe marki Balluff znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczny jest pomiar długości, pozycji, prędkości lub ruchów obrotowych oraz kątowych. Przetwarzają one ruchy mechaniczne na cyfrowe sygnały elektryczne.

W zależności od wymagań aplikacji dostępne są różne zasady pomiarowe – enkodery optyczne oferują bardzo wysoką rozdzielczość, natomiast w wymagających warunkach środowiskowych preferowane są enkodery magnetyczne. Wybrane warianty dostępne są również w obudowach ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.

Cechy szczególne

  • Bezstykowa technologia – brak zużycia mechanicznego
  • Interfejsy inkrementalne lub absolutne
  • Wysoka rozdzielczość do 16 bitów na obrót
  • Dostępne wersje jedno- i wieloobrotowe
  • Warianty wieloobrotowe obsługują do 243 obrotów
  • Dostępne wersje z wałem pełnym, przelotowym (hollow shaft) oraz nieprzelotowym (blind hollow shaft)
  • Solidna konstrukcja – idealna do pracy w trudnych warunkach przemysłowych

Powiązane tematy