Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wydajne źródła zasilania dla zdecentralizowanej automatyki

Zasilacze polowe BAE z interfejsem IO-Link

Kluczowi gracze w zdecentralizowanej automatyzacji

Nowe zasilacze polowe BAE z czterema zintegrowanymi elektronicznymi bezpiecznikami to kompletne rozwiązania typu „wszystko w jednym”. Montaż zdecentralizowany – bezpośrednio na maszynie – znacząco ogranicza koszty planowania, logistyki i okablowania. Kompaktowa obudowa pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń montażową, a interfejs IO-Link umożliwia zdalne parametryzowanie oraz monitorowanie stanu urządzenia.

Cechy szczególne

  • Obudowa typu "potting free", stopień ochrony IP65/IP67
  • Do 12 A ciągłego obciążenia na kanał (do 40 A przez maks. 5 s)
  • Wysoka sprawność powyżej 95,6%
  • Wersje jednofazowe i trójfazowe, opcjonalnie ze złączami 7/8" lub M12
  • 2 wyjścia z 4 kanałami zabezpieczonymi bezpiecznikami elektronicznymi (osobno dla napięć UA i US)
  • Monitorowanie stanu i zdalna parametryzacja za pośrednictwem IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?