Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kontrola etykiet

OPAKOWANIA PIERWSZORZĘDNE

W przypadku wysokoprędkościowych etykieciarek niezawodne rozpoznawanie nadrukowanych znaczników kontrastowych ma kluczowe znaczenie dla precyzyjnego pozycjonowania etykiet w procesach pakowania pierwotnego. Różnice w projekcie etykiety, kolorze, materiale lub prędkości maszyny mogą łatwo spowodować, że oznaczenia zostaną przeoczone, etykiety zostaną umieszczone nieprawidłowo, a wskaźnik braków wzrośnie.

Czujnik kontrastu nieustannie monitoruje poruszającą się taśmę etykietową i niezawodnie wykrywa różnicę kontrastu między oznaczeniem a tłem. Wynikający z tego szybki i stabilny sygnał uruchamia w odpowiednim momencie podawanie etykiet, cięcie lub owijanie. Zapewnia to stałą dokładność etykietowania, szybszą zmianę formatów, stabilną pracę przy dużej prędkości, skrócenie przestojów oraz poprawę całkowitej efektywności sprzętu (OEE) w maszynach pakujących.

Najważniejsze zalety

  • Precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie etykiet
    Niezawodne wykrywanie znaczników gwarantuje, że etykiety są zawsze naklejane we właściwym miejscu, co ogranicza do minimum nieprawidłowe ustawienie, braki produkcyjne i konieczność ponownej obróbki.

  • Stabilna wydajność przy dużych prędkościach
    Krótki czas reakcji umożliwia niezawodną pracę w nowoczesnych etykieciarkach o bardzo dużej wydajności, bez pomijania znaków lub odchyleń czasowych.

  • Stabilna wydajność przy dużych prędkościach
    Szybki czas reakcji umożliwia niezawodną pracę w nowoczesnych etykieciarkach o bardzo wysokiej wydajności, bez pomijania znaków lub odchyleń czasowych.

  • Szybka i elastyczna zmiana formatu
    Łatwe dostosowanie do różnych oznaczeń, kolorów i układów etykiet skraca czas przezbrajania i ułatwia częste zmiany produktów.

  • Poprawa całkowitej efektywności sprzętu (OEE) i bezpieczeństwa procesu
    Mniejsza liczba błędów etykietowania, mniej odpadów i krótsze nieplanowane przestoje bezpośrednio przyczyniają się do wyższej wydajności i bardziej przewidywalnej wydajności pakowania.

BKT0016

Czujniki kontrastu

BFS000N

Czujniki koloru

BGL0035

Bariery świetlne widełkowe i kątowe

BKT0018

Czujniki kontrastu

BGL002L

Fotokomórki widełkowe i kątowe

BKT0016

Czujniki kontrastu

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Rodzaj światła
LED RGB
Wielkość plamki świetlnej
1 x 4 mm przy 12 mm
Zasięg
9...15 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BFS000N

Czujniki koloru

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik koloru
Zasada działania optycznego
Czujnik odbiciowy
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
LED RGB
Wielkość plamki świetlnej
1 x 5 mm przy 12 mm
Zasięg
9...15 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL0035

Bariery świetlne widełkowe i kątowe

Seria
C
Wymiary
18 x 80 x 93.5 mm
Szerokość widełek
30 mm
Interfejs
IO-Link Normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Specjalna cecha optyczna
Kurtyna świetlna
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
3 x 28 mm Wyjście światła
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
BKT0018

Czujniki kontrastu

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Rodzaj światła
LED RGB
Wielkość plamki świetlnej
1 x 4 mm przy 12 mm
Zasięg
9...15 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL002L

Fotokomórki widełkowe i kątowe

Seria
21
Wymiary
20 x 26 x 90 mm
Szerokość widełek
2 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Wielkość plamki świetlnej
0.5 x 4 mm Wyjście światła
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?