Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kontrola obecności płytek półprzewodnikowych

Kontrola obecności płytek półprzewodnikowych

Nasze czujniki optoelektroniczne z osobną elektroniką wykrywają za pomocą specjalnych elementów optycznych z niewielkim punktem świetlnym obecność płytki półprzewodnikowej lub nośnika przez kanał wziernikowy. Czujniki optoelektroniczne odbiciowe skonstruowane do zastosowań w próżni i umieszczone w obudowie ze stali nierdzewnej wkręca się po prostu w komorę procesową. Dzięki temu komora jest uszczelniona a dławik kablowy nie jest już potrzebny.

Najważniejsze cechy

  • mikrooptyka z małym punktem świetlnym
  • wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej z funkcją uszczelnienia
  • do zastosowań w próżni o podciśnieniu 1 × 10–9 mbar

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry