Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kontrola stanu urządzeń spawalniczych

Kontrola stanów w urządzeniach spawalniczych

Nasze wytrzymałe na spawanie czujniki i przewody zapewniają bezpieczeństwo procesu w obszarze spawania, kontrolując niezawodnie stany zacisków. Jest to interesujące szczególnie, gdy nie są możliwe lub nie mogą być zastosowane przyrządy ochronne dla układu czujników..

Dla całej gamy zacisków spawalniczych czy elektrod są dostępne u nas dodatkowo odporne na pole spawania czujniki indukcyjne.

Najważniejsze cechy

  • wysokie bezpieczeństwo działania dzięki wytrzymałej obudowie stalowej
  • bardzo wysoka żywotność dzięki specjalnej powłoce z PTFE
  • prosta instalacja i integracja dzięki zwartym kształtom konstrukcyjnym

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?