- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Czujniki indukcyjne Factor 1
- Czujniki indukcyjne Namur
- Czujniki indukcyjne do aplikacji w przemyśle spożywczym
- Czujniki indukcyjne do obszarów spawania
- Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury
- Czujniki indukcyjne pierścieniowe i czujniki na rurki
- Czujniki indukcyjne standardowe
- Czujniki indukcyjne z czołem stalowym
- Indukcyjne czujniki odległości
- Indukcyjne systemy do pomiaru położenia
- Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia
Czujniki indukcyjne odporne na pola magnetyczne
Czujniki indukcyjne
Dostępne w:
79 Wersje
Do zastosowań w strefie silnych pól elektromagnetycznych jak np. w instalacjach spawalniczych i instalacjach hartowania indukcyjnego idealnym rozwiązaniem są nasze czujniki indukcyjne BES odporne na pola magnetyczne. Są one niewrażliwe na pola magnetyczne, powstające przy prądach spawalniczych do 25 kA. Dzięki swojej dodatkowej powłoce ceramicznej przekonują odpornością na odpryski metalu, żużel oraz pozostałości ze spalania. Ponadto w każdym zakresie zastosowania wyróżniają się najwyższą precyzją. Ich ekstremalna wytrzymałość redukuje koszty utrzymania, zwiększając w ten sposób dyspozycyjność urządzeń.
Najważniejsze cechy
- ekstremalna wytrzymałość
- Odporność na pole magnetyczne
- odporność na odpryski spawalnicze
- odporność na substancje ścierne i środki czyszczące
- różne formy konstrukcyjne i wielkość
Dostępność
79 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Interfejs | Zasięg | Częstotliwość przełączania | Materiał obudowy | Przyłącze | Dopuszczenie / Zgodność | Montaż | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0224BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 |
102.38 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 25 mm | 1000 Hz | PBT | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | cULus, CE, UKCA, WEEE | z jednej strony równo z płaszczyzną aktywną | |
BES02JABES 516-326-S4-W |
112.25 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 5 mm | 200 Hz | Mosiądz, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | cULus, CE, UKCA, WEEE | montaż zabudowany | |
BES0223BES Q40KFU-PSC40E-S04G |
81.48 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 40 mm | 100 Hz | PBT | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | ponad powierzchnią | |
BES02J9BES 516-326-S4-CW |
102.38 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 5 mm | 500 Hz | Mosiądz, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | cULus, CE, UKCA, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02KCBES M18MI-PSC70B-S04G-W |
70.35 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 7 mm | 50 Hz | Mosiądz, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
103.01 EUR | Ø 8 x 49 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Stal nierdzewna (1.4301), z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | CE, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02KMBES M30ML-PSC10A-S04G-W |
124.53 EUR | Ø 30 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 10 mm | 600 Hz | Mosiądz, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES021HBES Q40KFU-PAC35E-S04G |
89.57 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | ponad powierzchnią | |
BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
76.76 EUR | Ø 8 x 57 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Stal nierdzewna (1.4301), z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
66.26 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 3 mm | 2000 Hz | Mosiądz, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.