Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Moduły sieciowe do 70 °C do wszystkich systemów magistral

Moduły sieciowe do 70 °C do wszystkich systemów magistral

Moduły nadające się do zastosowania w stalowniach, zapewniające bezpieczeństwo działania w temperaturze do 70 °C, uproszczą topologię Twojej sieci, gdyż niezależnie od tego, jaki system magistrali zostanie zastosowany, sieci można konstruować modułowo dzięki naszym modułom sieciowym BMI. Dostępne dodatkowo wersje z IO-Link umożliwiają ponadto zarówno efektywne jak i niedrogie okablowanie wszystkich czujników.

Najważniejsze cechy

  • niezależność od producenta sterowania
  • stopień ochrony IP67
  • stabilność działania do 70 °C

Powiązane tematy

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?