Moduły sieciowe Profibus
Moduły sieciowe

Dostępne w:
2 Wersje
Jako dostawca kompleksowych rozwiązań firma Balluff oferuje szerokie spektrum komponentów w celu optymalnego wykorzystania magistral Profibus. Ta przemyślana technologia fieldbus od lat wspiera niezawodnie nowoczesną produkcję. Znajdziesz u nas optymalne rozwiązanie, niezależnie od producenta sterowania.
Czerp korzyści z efektywnej komunikacji poza szafą sterowniczą i komunikacji procesowej z prostym okablowaniem, z szybkiego i bezpośredniego montażu w swoich urządzeniach oraz z możliwości szybkiej przebudowy. I to wszystko w surowych warunkach przemysłowych. Nasze rozwiązania dla magistral Profibus obsługują standard IO-Link. Oznacza to, że możesz korzystać bezpośrednio z wszystkich zalet IO-Link. W ten sposób zwiększa się Twoja efektywność dzięki przemyślanej technice połączeniowej marki Balluff.
Najważniejsze cechy
- ciągłość diagnozy: brak awarii systemu
- centralna parametryzacja: urządzenia są szybko z powrotem gotowe do użytku
- zysk na czasie i oszczędność kosztów
- ułatwiony demontaż urządzenia i bezpieczeństwo inwestycji dzięki zastosowaniu normy IEC 61158/EN 50170
2 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Wejścia analogowe | Interfejsy dodatkowe | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI004NBNI PBS-507-002-Z011 |
437.5 EUR | 8x PNP, Typ2 | 8x PNP | 4x IO-Link | ||
![]() BNI005RBNI PBS-502-101-Z001 |
542.8 EUR | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP | 4x IO-Link |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.