Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitorowanie mocowania obrabianego detalu

Za pomocą ultradźwiękowych czujników położenia BFD

Monitorowanie mocowania przedmiotu obrabianego

Czujniki ultradźwiękowe BFD monitorują proces zamocowania detalu bezpośrednio, szybko i w sposób ciągły, emitując fale ultradźwiękowe do wnętrza cieczy hydraulicznej. Umożliwia to pozyskiwanie wiarygodnych informacji o stanie zamocowania i wczesne wykrywanie nieprawidłowości, takich jak zakłócenia w zasilaniu olejem, wady odlewnicze, odchylenia konturu, błędy przy wkładaniu elementu czy deformacje detalu. Stałe monitorowanie procesu pozwala także na szybką identyfikację wahań ciśnienia w układzie hydraulicznym, uszkodzeń mechanizmu obrotowego czy nieszczelności uszczelnień – zanim doprowadzą one do awarii.

Cechy szczególne

  • Wysoka precyzja pomiaru w pełnym zakresie 0…80 mm: powtarzalność ±50 µm, nieliniowość ±250 µm
  • Ciągła kompensacja pomiaru – automatyczne dostosowanie do typu, składu i jakości cieczy hydraulicznej
  • Elastyczna integracja: przez IO-Link, jako wyjście analogowe lub dwustanowy sygnał przełączający
  • Odporność na ciśnienie do 350 bar
  • Dodatkowe funkcje dostarczające dane dotyczące monitorowania stanu
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?