Monitorowanie nachylenia wstęgi materiału w procesach suszenia i powlekania
Czujniki nachylenia BSI do precyzyjnej kontroli naprężenia materiału
W procesach suszenia i powlekania materiałów elektrodowych w produkcji baterii, precyzyjne monitorowanie nachylenia wstęgi materiału i komponentów maszyny ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stałej jakości powłoki. Czujniki nachylenia BSI firmy Balluff niezawodnie mierzą nachylenie ramion dancer'ów, które kontrolują naprężenie folii elektrodowych, a także przenośnikowych, które umożliwiają równomierne podawanie materiału w procesie powlekania i suszenia. Dzięki wysokiej dokładności pomiaru wynoszącej 0,1° i zakresowi pomiarowemu do 360°, czujniki rozpoznają nawet najmniejsze odchylenia. Dane te są przekazywane bezpośrednio do systemu sterowania maszyny, który następnie dokonuje niezbędnych regulacji w celu uniknięcia niewspółosiowości materiału lub nierównych powłok. Dzięki pojemnościowej, bezkontaktowej zasadzie pomiaru, czujniki nie ulegają zużyciu i są odpowiednie do stosowania w trudnych warunkach, takich jak kurz, wilgoć i silne wibracje, dzięki klasie ochrony IP67.
Cechy szczególne
- Niezawodne i bezdotykowe wykrywania nachylenia, odpowiednie do monitorowania naprężenia folii i prowadzenia taśm przenośnikowych.
- Wysoka dokładność 0,1° i zakres pomiarowy do 360°, idealny do stosowania na różnych elementach maszyn
- Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67 umożliwia użytkowanie w zapylonym, wilgotnym lub silnie wibrującym otoczeniu
- Bezpośredni pomiar nachylenia bez dodatkowych konstrukcji, łatwa integracja z istniejącymi systemami
Zalecane produkty do precyzyjnej kontroli kąta nachylenia
Bardzo precyzyjna wersja sześcienna z osią pomiarową opartą na cieczy
- Zasada pomiaru
- System pomiaru oparty o zastosowanie cieczy
- Osie pomiarowe
- 1
- Zakres pomiarowy
- -45...45°
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Interfejs
- Analogowy, prąd: 4…20 mA
- Rozdzielczość
- ≤ 0.01 °
- Dokładność
- ±0.1 % FS min. 0.1 °
- Przyłącze
- Łącznik wtykowy, M8x1
- Materiał obudowy
- Aluminium
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
Inklinometr o kwadratowej i kompaktowej konstrukcji
- Zasada pomiaru
- MEMS
- Osie pomiarowe
- 1
- Zakres pomiarowy
- -45...45°
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Interfejs
- Analogowy, prąd: 4…20 mA
- Rozdzielczość
- ≤ 0.09 °
- Dokładność
- ±1.0°
- Przyłącze
- Łącznik wtykowy, M12x1
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Temperatura otoczenia
- -40...80 °C
- Stopień ochrony
-
IP67
IP69 - Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE - Tekst dodatkowy
- Możliwe centrowanie na 360° w pozycji pionowej
Wersja sześcienna z jedną lub dwiema osiami pomiarowymi
- Zasada pomiaru
- MEMS
- Osie pomiarowe
- 1
- Zakres pomiarowy
- -90...90°
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Interfejs
- Analogowy, prąd: 4…20 mA
- Rozdzielczość
- ≤ 0.01 °
- Dokładność
- ±0.2°
- Przyłącze
- Łącznik wtykowy, M12x1
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Temperatura otoczenia
- -40...80 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Tekst dodatkowy
- Możliwe centrowanie na 360° w pozycji pionowej
Zasilacze Heartbeat® z interfejsem IO-Link
- Wymiary
- 79 x 127 x 139 mm
- Wersja
- DIN-Rail
- Szczegóły instalacji
- Montaż na szynie DIN
- Materiał obudowy
- Aluminium
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- Listwa zaciskowa
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- Listwa zaciskowa
- Napięcie wejściowe
- 115/230 VAC automatyczny wybór, jednofaz.
- Wyjściowe napięcie znamionowe DC
- 24 V
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 20 A
- Maks. moc wyjściowa
- 720 W
- Maks. prąd wyjściowy
-
30 A dla maks. 4 s
1x/min. - Stopień ochrony
- IP20
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus - Temperatura otoczenia
- -25...60 °C
Przykładowe rozwiązania w obszarze powlekania i suszenia
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry