Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przesyłanie analogowych danych procesowych do systemu sterowania

Moduły sieciowe BNI i mastery IO-Link

Czujniki ciśnienia i temperatury mają kluczowe znaczenie dla kontroli jakości w procesach powlekania. Nasze moduły sieciowe BNI i mastery IO-Link to idealne rozwiązanie dla elastycznej, szybkiej i wydajnej transmisji danych z czujników aż do systemu sterowania PLC. Moduły te zapewniają niezawodną komunikację, a tym samym wnoszą znaczący wkład w wydajność całego procesu.

Cechy szczególne

  • Prosta konfiguracja i intuicyjna obsługa, która umożliwia szybką instalację i integrację.
  • Ustandaryzowana komunikacja kompatybilna z różnymi czujnikami i aktuatorami. Obsługa wszystkich znanych i sprawdzonych sieciowych protokołów przemysłowych, takich jak Profinet, EtherNet/IP i EtherCAT.
  • Odpowiednie do zastosowań przemysłowych, odporne na trudne warunki środowiskowe i niezawodne w działaniu.
  • Bezcynkowe i bezmiedziowe moduły do specjalnych pomieszczeń.

Zalecane produkty IO-Link do przesyłania danych procesowych

BNI0046

Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link

BNI007Z

Koncentrator czujników/elementów wykonawczych IO-Link z obudową PA

BNI00EN

Moduły sieciowe Profinet

BNI00K4

Moduły sieciowe Profinet z obudową PPS

BNI00HA

Moduły sieciowe EtherCAT

BNI0046

Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link

Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 5-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Port rozszerzeń
tak
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Prąd przełączania
16x 2 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
6.2 ms
Dane procesowe wejściowe
8 bytes
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes
BNI007Z

Koncentrator czujników/elementów wykonawczych IO-Link z obudową PA

Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Port rozszerzeń
tak
Prąd przełączania
16x 350 mA
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
4 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
PA, Przezroczysty
Wymiary
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
3.5 ms
Dane procesowe wejściowe
2 bytes
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes
BNI00EN

Moduły sieciowe Profinet

Interfejs
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Fast Start-Up (FSU)
tak
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
16 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
16 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1
Safety Hub Support
tak
BNI00K4

Moduły sieciowe Profinet z obudową PPS

Interfejs
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Fast Start-Up (FSU)
tak
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 5-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 5-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wymiary
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
tak
BNI00HA

Moduły sieciowe EtherCAT

Interfejs
EtherCAT
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 5-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 5-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1

Przykładowe rozwiązania w obszarze powlekania i suszenia

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?