Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Pozycjonowanie przedmiotów obrabianych w zespole

Pełna przejrzystość danych przez cały czas

Pozycjonowanie przedmiotów obrabianych w zespole

Generowanie, transport i przetwarzanie informacji jest niezbędne w środowisku Przemysłu 4.0. Inteligentne czujniki na miejscu stają się zatem coraz ważniejsze. Nasze optoelektroniczne czujniki wielofunkcyjne wykrywają rzeczywiste stany robocze oraz zbierają i przetwarzają informacje. A za pośrednictwem IO-Link dostarczają znacznie więcej danych niż tylko czysty sygnał przełączania.

Wielofunkcyjny czujnik BOS 21M ADCAP z czerwonym światłem jest idealny do optymalizacji pozycjonowania elementów podczas montażu. Możesz wygodnie przełączać się między czterema różnymi trybami czujnika za pośrednictwem IO-Link, aby uzyskać najlepszą funkcjonalność w każdym przypadku. Pozwala to na użycie najlepszej i najbardziej niezawodnej metody wykrywania dla danego zadania.

Jednocześnie czujnik przesyła również dane diagnostyczne. Ocena dostarczonej wartości emisji światła umożliwia rozpoznanie rosnącego zabrudzenia czujnika. Pozwala to na zorganizowanie harmonogramów konserwacji i czyszczenia w taki sposób, aby czujniki były zawsze czyszczone w odpowiednim czasie przed wystąpieniem awarii. Pozwala również sprawdzić, czy czujniki są nadal optymalnie wyregulowane po czyszczeniu.

Ale BOS 21M ADCAP może zrobić jeszcze więcej: stale monitoruje jasność i jasność emitowanej wiązki światła LED, dzięki czemu błędne podłączenie czujnika jest praktycznie niemożliwe. Co więcej, wbudowana funkcja zliczania z różnymi trybami zliczania i resetowania umożliwia sprawdzenie liczby elementów bez konieczności dodatkowego programowania w systemie sterowania.

Jeśli zadania detekcji są bardziej wymagające, oferujemy optoelektroniczny laser o wysokiej precyzji BOS 21M HPL z licznymi dodatkowymi funkcjami. Dzięki różnym trybom wykrywania i oceny, nawet skomplikowane obiekty i najmniejsze szczegóły mogą być precyzyjnie wykrywane za pomocą tego wysokowydajnego urządzenia.