Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Proces rozlewania

Proces napełniania

OPAKOWANIA PIERWOTNE

W procesach napełniania opakowań pierwotnych niezawodne wykrywanie zarówno obecności pojemników, jak i poziomu napełnienia ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości produktu, higieny oraz wydajnej pracy maszyn napełniających. Pojemniki muszą być prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem dozowania, a poziom napełnienia musi być dokładnie monitorowany, aby zapobiec przepełnieniu, niedopełnieniu lub rozlaniu.

Bezkontaktowe technologie czujnikowe umożliwiają bezpieczne procesy napełniania poprzez sprawdzanie obecności pojemników bezpośrednio na stacji napełniania oraz ciągłe monitorowanie poziomu napełnienia materiałów sypkich, cieczy lub produktów lepkich. Zapewnia to precyzyjne dozowanie, stabilne czasy cyklu i przewidywalną wydajność w szybkich maszynach do pakowania pierwotnego. W ten sposób zmniejsza się straty produktu, minimalizuje przestoje i poprawia całkowitą efektywność sprzętu (OEE).

Najważniejsze zalety

  • Niezawodne wykrywanie obecności pojemników przed napełnieniem
    Czujniki bezkontaktowe sprawdzają, czy kubki, butelki, słoiki, woreczki i kartony są prawidłowo ustawione, zanim otworzy się zawór napełniający. Zapobiega to rozlaniu i chroni system napełniania.

  • Precyzyjne monitorowanie poziomu napełnienia dla wszystkich produktów
    Ciągły, bezdotykowy pomiar poziomu napełnienia zapewnia stałą objętość napełnienia w przypadku produktów takich jak jogurty, napoje mleczne, sosy, zupy czy środki czyszczące – niezależnie od koloru lub materiału, z którego wykonane są pojemniki.

  • Higieniczna i bezkontaktowa praca
    Bezkontaktowy pomiar pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z produktem, spełniając tym samym wymagania dotyczące higienicznej konstrukcji w zastosowaniach związanych z napełnianiem w branżach spożywczej, napojowej i środków czystości.

  • Stabilna wydajność w trudnych warunkach rozlewu
    Nawet w przypadku tworzenia się piany, rozprysków lub zmieniających się właściwości produktu wykrywanie pozostaje niezawodne, co gwarantuje stałą jakość napełniania przy dużej prędkości.

  • Poprawa jakości produktu i wskaźnika OEE
    Dzięki uniknięciu przepełnień, niedopełnień i błędów napełniania zmniejsza się ilość odpadów, minimalizuje się cykle czyszczenia oraz zwiększa się przepustowość i dostępność na liniach pakowania pierwotnego.

BOS029M

Czujnik świetlny

BOD0020

Optyczne czujniki odległości

BOS02EK

Czujnik optyczny

BOS02F8

Czujnik świetlny

BUS007E

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym

BOS029M

Czujnik świetlny

Seria
R090K
Wymiary
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Focus, typical at 90 mm
Wielkość plamki świetlnej
Ø 4.5 mm przy 60 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
20...350 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
Materiał obudowy
PC PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOD0020

Optyczne czujniki odległości

Cechy szczególne
Washdown
Seria
23K
Wymiary
51 x 23 x 52.4 mm
Interfejs
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Pomiar czasu biegu światła
Charakterystyka wiązki
kolimowane
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
5.5 x 7 mm przy 5 m
Zasięg
100...5000 mm
Dokładność
±0.6 % FS
Powtarzalność
0.024 % FS
Rozdzielczość
≤ 5 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BOS02EK

Czujnik optyczny

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik odbiciowy, Measurement of light transit time
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
kolimowane
Wielkość plamki świetlnej
2 x 3 mm przy 1.5m
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
0...1500 mm Zakres regulacji 100...1500 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02F8

Czujnik świetlny

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
10 x 10 mm przy 150 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
1...200 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BUS007E

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym

Kształt obudowy
Ø 18 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg
25...250 mm
Częstotliwość przełączania
25 Hz
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?