Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przesył danych na wszystkich poziomach

Moduły sieciowe dla sieci Ethernet/IP*

Transport danych na wszystkich poziomach

Produkcja, która staje się coraz szybsza, bardziej elastyczna, wydajna i adaptowalna, wymaga płynnej komunikacji między czujnikiem a Internetem. W związku z tym rośnie ilość danych w procesach produkcyjnych. W tym celu potrzebne są elementy, które udostępniają te informacje - oraz infrastruktura, która przenosi je na wszystkie poziomy. Właśnie do tego celu najlepiej nadają się nasze moduły sieciowe.

Cechy szczególne

  • Prąd wyjściowy 4 A na niektórych portach do jednoczesnej obsługi silnika przenośnika taśmowego i stoperów elektrycznych
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki szybkiej instalacji i łatwej integracji
  • Zintegrowany web serwer do konfiguracji i wyświetlania informacji o module
  • Łatwa wymiana modułów dzięki innowacyjnej wtyczce adresowej
  • Czytelny wyświetlacz

*inne interfejsy Ethernet na życzenie

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances