Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

RFID z IO-Link - ekonomiczne rozwiązania RFID dla małych ilości danych

Rozwiązania RFID z IO-Link

RFID ze standardem komunikacji IO-Link otwiera szczególnie ekonomiczne i wszechstronne rozwiązania dla zadań identyfikacji z małą ilością danych. W tym celu głowica odczytu/zapisu IO-Link komunikuje się z modułem sieciowym IO-Link, który służy jako jednostka ewaluacyjna i ustanawia połączenie z kontrolerem. Ponieważ ten master IO-Link ma do 16 portów, można łatwo podłączyć dodatkowe urządzenia do dodatkowych zadań testowych. RFID z IO-Link jest również odpowiednim wyborem, gdy przechowywanie danych odbywa się centralnie za pośrednictwem rozwiązań chmurowych, a nośnik danych służy wyłącznie jako identyfikator.

Dzięki szerokiej gamie głowic do odczytu/zapisu IO-Link, systemy RFID mogą być dokładnie dopasowane. A dzięki urządzeniu nadrzędnemu IO-Link jako jednostce ewaluacyjnej, pozostałe porty mogą być zajęte przez dowolne inne czujniki i elementy wykonawcze.

  • Szeroka oferta dla różnych zakresów odczytu i warunków środowiskowych
  • Niezwykle ekonomiczne i elastyczne w użyciu
  • Opcje parametryzacji i diagnostyki poprzez IO-Link