Uniwersalny, prosty i elastyczny: IO-Link
Modułowa koncepcja sterowania
Cyfrowy interfejs komunikacyjny IO-Link ma uniwersalne zastosowanie, umożliwia połączenie wiele różnych urządzeń i gwarantuje elastyczne koncepcje sterowania przy obróbce metali. Wszystko, czego potrzebujesz to nieekranowane, trzy- lub czterożyłowe standardowe przewody. W wykonaniach elastycznych mogą wytrzymywać wiele cykli gięcia np w dynamicznych aplikacjach, dodatkowo są one łatwe do podłączenia i bardzo ekonomiczne. Połączenie jest standaryzowane za pomocą złączy M5, M8 lub M12. Rozwój i popularyzacja sieci przemysłowych pozwala w znaczącym stopniu ograniczyć wielkość szaf sterowniczych, a ogromne nakłady instalacyjne związane z układanie wielu przewodów w korytach kablowych należą już do przeszłości. Kabel magistrali sieciowej łączy komponenty na różnych poziomach i zastąpił okablowanie równoległe.
Interfejs IO-Link jest wydajny, prosty i ekonomiczny - uniwersalny i jednocześnie elastyczny. W rezultacie IO-Link może być opisany jako uniwersalny interfejs - USB - automatyki.
Wszechstronność IO-Link sięga jednak znacznie dalej. Dzięki Safety over IO-Link firma Balluff oferuje Ci pierwsze rozwiązanie bezpieczeństwa, które można zintegrować z IO-Link i które łączy w jednym systemie technikę bezpieczeństwa i automatyzacji. IO-Link udostępnia zarówno dane czujników/elementów wykonawczych, jak i informacje o bezpieczeństwie, dzięki czemu można korzystać z najlepszych rozwiązań z obu światów w ramach naszej koncepcji bezpieczeństwa.