Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Śledzenie części w produkcji i montażu

Przemysłowe systemy RFID BIS

Śledzenie części w produkcji i montażu

Nasz szybki system RFID zapewnia pełne śledzenie przebiegu procesu zautomatyzowanego montażu. Procesor komunikacyjny BIS V w połączeniu z szybkimi głowicami odczytująco-zapisującymi przetwarza największe ilości danych w najkrótszym możliwym czasie. Dedykowane głowice i nośniki danych oferują do 8 razy większą prędkość odczytu i zapisu od standardu wg normy ISO 15693, co pozwala skrócić czas cyklu i zwiększyć wydajność. Na systemie można zawsze polegać, ponieważ rejestruje on cały proces produkcji w celu zapewnienia jakości i przechowuje wszystkie dane.

Cechy szczególne

  • miejsce na wszystkie informacje dzięki bezkonkurencyjnie dużej pamięci o pojemności do 128 kB
  • najwyższe bezpieczeństwo danych dzięki zdecentralizowanej pamięci masowej
  • wszystkie dane dostępne w czasie rzeczywistym
  • technologia RFID i czujników może być elastycznie łączona za pomocą zintegrowanych portu IO-Link master na jednostce BIS V

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances