Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Technologia zautomatyzowanej obsługi i montażu w dużych systemach przenośników

System przenośników do 1 m wielkości obiektu

Zautomatyzowane procesy obróbki i montażu zapewniają niezawodność procesu i najwyższą jakość, ponieważ każdy krok i każdą część można śledzić. W dużych systemach przenośników, na przykład w produkcji karoserii samochodowych w przemyśle motoryzacyjnym, konieczne jest automatyczne prowadzenie wózków przez proces produkcyjny - od powłoki bazowej do jednorodnego nakładania farby przez rozpylacz, a następnie suszenia.

Dzięki przemysłowym systemom RFID możliwe jest dokumentowanie informacji o wszystkich etapach pracy nawet w wymagających warunkach środowiskowych i automatyczne prowadzenie karoserii przez proces produkcyjny. System RFID BIS M posiada anteny ramowe RFID, które wraz z elektroniką głowicy odczytująco-zapisującej są po prostu podłączane do naszych wysokowydajnych jednostek ewaluacyjnych BIS V. Ze względu na duży zasięg odczytu, anteny te są szczególnie odpowiednie dla systemów przenośników o szerokości od ok. 500 mm. Transmisja danych jest bezproblemowa nawet przy dużych odległościach i w ruchu. Specjalne nośniki danych są przeznaczone do użytku w ekstremalnych środowiskach, dzięki czemu nawet etapy produkcji o temperaturze powyżej 200°C mogą być bezpiecznie obsługiwane. To sprawia, że to rozwiązanie RFID jest szczególnie odpowiednie dla dużych zasięgów odczytu i ekstremalnych warunków środowiskowych.

  • Anteny ramowe RFID w różnych wersjach dla różnych zakresów odczytu
  • Wysokotemperaturowe nośniki danych o różnych konstrukcjach i rozmiarach pamięci
  • Wysoka wydajność dzięki uniwersalnej jednostce ewaluacyjnej BIS V, dostępnej dla wszystkich popularnych systemów magistrali