Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wychwytywanie płynów procesowych mających kontakt z medium

Przetwarzanie wafli: kontrola poziomu w środowisku chemicznym

Wychwytywanie płynów procesowych mających kontakt z medium

Produkcja półprzewodników obejmuje wiele procesów mokrych, takich jak czyszczenie ultraczystą wodą, które jest przeprowadzane kilka razy w całym cyklu produkcyjnym. Inne procesy, takie jak trawienie, wymagają agresywnych chemikaliów. Niezależnie od procesu, wymagane ciecze muszą być przechowywane w zbiornikach, a ich poziomy monitorowane.

Jednak pomiar poziomu żrących chemikaliów może stanowić szczególne wyzwanie dla czujników. Zwłaszcza jeśli ściana zbiornika nie pozwala na wykrywanie z zewnątrz. W takim przypadku dobrym wyborem są nasze czujniki pojemnościowe z obudową pokrytą PTFE. Mogą one wykrywać Wykrywają poziom mediów o wysokim przewodnictwie - takich jak kwasy i zasady - bezpośrednio w cieczy procesowej. Oznacza to, że wytrawianie, nakładanie rezystancji, opracowywanie po litografii lub chemiczno-mechaniczne polerowanie i czyszczenie płytki może rozpocząć się zgodnie z planem.

Obudowy naszych czujników poziomu są wykonane ze stali nierdzewnej lub chemicznie odpornych tworzyw sztucznych, takich jak PTFE lub PEEK, które są obojętne i bardzo odporne na ciepło obojętne i bardzo odporne na ciepło odporne na ciepło. Nawet monitorowanie poziomu bardzo agresywnych mediów można rozwiązać w kontakcie z mediami, ponieważ nasze specjalne obudowy czujników są odporne na agresywne kwasy.

Nasze czujniki zwilżane są zatem idealne do automatyzacji w przemyśle półprzewodników.


Standard nie spełnia Twoich wymagań? Oprócz naszego kompleksowego standardowego portfolio, oferujemy również rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje wymagania.

Benjamin Renz, Global Market Segment Manager, Semiconductors & Electronics


Cechy szczególne

  • Wysoka odporność chemiczna dzięki np. obudowie z PTFE
  • dla kwasów, zasad, wody ultraczystej i szlamu
  • Kompensacja piany i narostu dzięki technologii Smart Level
  • Precyzyjne i niezawodne wykrywanie


Produkty do monitorowania poziomu cieczy w przemyśle półprzewodnikowym


Pozwól nam wydobyć z Twoich systemów to, co najlepsze

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions