Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rozwiązania wizyjne z interfejsem USB

Wysoka wydajność dzięki plug-and-play

Kamery USB przesyłają dane obrazu za pośrednictwem ekonomicznych standardowych interfejsów dostępnych we wszystkich komputerach. Oferujemy kamery z interfejsami wizyjnymi USB 2.0 lub USB3 - idealne do różnych zastosowań w aplikacjach wizyjnych, zarówno na komputerach PC, jak i w systemach wbudowanych.

USB 2.0 umożliwia przygotowanie niedrogich aplikacji czasu rzeczywistego o średniej przepustowości przy niskim obciążeniu procesora, podczas gdy USB 3 jest odpowiedni do zastosowań z dużą ilością danych, wysoką rozdzielczością lub dużą głębią kolorów w trybie 24/7 i niskimi wymaganiami dotyczącymi długości kabla.


Zalety

Kamery z interfejsem USB mają wiele zalet. Przede wszystkim powszechne stosowanie interfejsów USB przynosi wiele korzyści. Wynika to z faktu, że zwykłe kable USB są przeważnie wystarczające nawet dla kamer przemysłowych o wysokiej wydajności.

  • Niska cena
    Komponenty USB są powszechne i niedrogie - dlatego też kamery są stosunkowo tanie.

  • Dostępne akcesoria
    Dzięki powszechnemu zastosowaniu USB, dostępna jest szeroka gama niedrogich akcesoriów.

  • Łatwa obsługa
    Do skonfigurowania kamery nie jest wymagana instalacja specjalnych kart interfejsu.


Wybór należy do Ciebie: USB 2.0 lub USB3 Vision

Nasze kamery przemysłowe USB 2.0 są małe, praktyczne i ekonomiczne - trudno wyobrazić sobie bez nich technologię medyczną i mikroskopię. Oferujemy szeroką gamę różnych konstrukcji do różnych zastosowań: jako wariant na płytce drukowanej lub w obudowie, z cyfrowymi sygnałami lub bez.

Interfejs USB 2.0 jest odpowiedni do zastosowań w aplikacjach nisko kosztowych oraz o niewielkiej odległości między kamerą a jednostką centralną. Obsługuje on przepustowość do 480 MBit/s. Możliwe są długości do 8 m przy bardzo dobrej jakości kabla przemysłowego i do 3,5 m przy standardowej jakości kabla. Impact Acquire SDK jest zunifikowanym sterownikiem dla wszystkich naszych produktów.

Nie ma jednak prawie żadnego nowego sprzętu PC, który nie byłby wyposażony w USB 3. Zalety są oczywiste: interfejs obsługuje przepustowość do 5000 Mb/s. Dzięki maksymalnej długości kabla wynoszącej 3,5 m lub aż do 8 m z przewodem wykonany z dobrych materiałów, USB 3 jest odpowiedni do zastosowań o wysokiej rozdzielczości, dużej liczbie klatek na sekundę i stosunkowo krótkich odległościach między kamerą a jednostką centralną.

W przypadku kabli optycznych odległość między kamerą a sterownikiem można jednak zwiększyć nawet do 100 m - i nie jest to szczególnie droga opcja, ponieważ USB 3 jako powszechne rozwiązanie oferuje szeroką gamę tanich akcesoriów.

Standard przetwarzania obrazu USB3 Vision reguluje komunikację między urządzeniem do akwizycji obrazu a aplikacją poprzez USB 3.0: definiuje - podobnie jak GigE Vision - warstwę transportową, która z kolei reguluje wyszukiwanie urządzenia (Device Detection), konfigurację (Register Access), przesyłanie strumieniowe danych (Streaming Data) i obsługę zdarzeń (Event Handling). Zapewnia także interfejs do GenICam.

Podobnie jak wszystkie główne standardy, USB3 Vision jest definiowany jako „on-the-wire”, z dobrze znaną zaletą plug-and-play, polegającą na tym, że komponenty po prostu podłączają się i działają.


Nasze produkty

Odkryj nasze kamery z interfejsem USB.

Wszystkie nasze kamery z interfejsem USB są zgodne ze standardami przetwarzania obrazu GenICam, GenTL (Producer) i USB3 Vision.

Aktywnie wspieramy i kształtujemy obszary związane z przemysłowym przetwarzaniem obrazu: Zawsze byliśmy w czołówce jako siła napędowa w różnych komitetach normalizacyjnych - w tym w komitecie USB3 Vision.


Masz pytania? Chętnie pomożemy!