Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Bezprzewodowa transmisja danych za pomocą IO-Link Wireless

Niespotykane dotychczas możliwości systemu IO-Link

IO-Link Wireless to idealne uzupełnienie dla istniejących maszyn i systemów korzystających z rozwiązań IO-Link: niezawodność, z jaką IO-Link łączy standardowe czujniki, elementy wykonawcze i urządzenia IO-Link, pozostaje. Sprawdzona konfiguracja pozostaje niezmieniona. Dotychczas stosowane urządzenia IO-Link oczywiście są w pełni kompatybilne z nowych rozwiązaniem. Dzięki technologii bezprzewodowej IO-Link przenosimy wypróbowany i przetestowany system na nowy poziom – i otwieramy dodatkowy potencjał na przyszłość.

(1) Bezprzewodowy Master IO-Link I (2) Adapter IO-Link Wireless I (3) Bezprzewodowy koncentrator IO-Link I (4) Master IO-Link I (5) Koncentrator IO-Link

Idealne uzupełnienie sprawdzonych systemów i rozwiązań IO-Link

IO-Link Wireless jest rozszerzeniem IO-Link na poziomie fizycznym i opisuje bezprzewodową komunikację między czujnikami/elementami wykonawczymi a sterownikiem (PLC) w automatyce przemysłowej. Dzięki temu rozszerzeniu standard komunikacyjny IO-Link może sprostać nowym wyzwaniom i stwarza zupełnie nowe możliwości monitorowania i sterowania maszynami i systemami. Ponieważ IO-Link Wireless wprowadza IO-Link do tych obszarów maszyn i systemów, w których jego zastosowanie nie było wcześniej możliwe.

Elastyczność, niezawodność i pełna kompatybilność z przewodowym IO-Link

Przewodowe urządzenia IO-Link stają się bezprzewodowe dzięki urządzeniu Master IO-Link Wireless. Dzięki temu rozszerzeniu zyskujesz wiele nowych możliwości i znacznie większą elastyczność w transmisji danych - przy tej samej integralności systemu i kompatybilności. Konfiguracja systemu bezprzewodowego IO-Link odbywa się również za pomocą wypróbowanych i przetestowanych metod, które już znasz: Tak jak poprzednio, do konfiguracji bezprzewodowego urządzenia Master IO-Link można wykorzystać zintegrowany serwer sieciowy.

Dedykowany do dynamicznych aplikacji z duża ilością ruchomych elementów

Technologia bezprzewodowa otwiera ogromny dodatkowy potencjał, zwłaszcza tam, gdzie mamy ograniczona przestrzeń, dużo ruchomych części maszyn z wysoką dynamiką zmian położenia. Na przykład zastosowanie w robotyce umożliwia bardzo elastyczne projektowanie platform i chwytaków w najbardziej złożonych sekwencjach ruchów, przy czym dane są dostępne w sposób niezawodny, ale bezprzewodowy, za pośrednictwem technologii IO-Link Wireless. Również energia może być przekazywana bezprzewodowo, na przykład przez sprzęgła indukcyjne. Umożliwia to całkowicie bezprzewodowe, ale stale monitorowane i precyzyjne sterowanie procesami i sekwencjami ruchu.

Zalety IO-Link Wireless w skrócie

  • Zgodność z przewodowymi systemami IO-Link

  • Elastyczność i efektywność dzięki szybkości transmisji 1 bajtu/5 ms

  • Niezawodność dzięki bardzo niskiej stopie błędów pakietów danych wynoszącej 10⁻⁹

  • Zasięg bezprzewodowy do 10 metrów

  • Zmiana częstotliwości na wolne, niewykorzystywane pasma częstotliwości

  • Mechanizm czarnej listy zapewniający współistnienie z innymi systemami bezprzewodowymi

  • Skalowalność dzięki możliwości podłączenia do 40 urządzeń IO-Link do 5-kanałowego urządzenia Mastero, ponieważ do bezprzewodowego urządzenia Master IO-Link można podłączyć więcej czujników niż do wersji przewodowej

  • Standardowe czujniki można podłączyć za pomocą bezprzewodowego koncentratora IO-Link

  • Istniejące urządzenia IO-Link mogą być są podłączone bezprzewodowo do bezprzewodowego urządzenia Master IO-Link za pomocą konwertera IO-Link Wireless

  • Konwerter IO-Link Wireless nie musi być podłączony bezpośrednio do czujnika lub elementu wykonawczego IO-Link, ale może być również podłączony zdalnie za pomocą przewodu

BNI00KW

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00KW

IO-Link Wireless Bridge

Interfejs
IO-Link wireless 1.1.3;IO-Link
Częstotliwość radiowa
Kanada (ISED)
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
USA (FCC)
Brazylia (ANATEL)
Korea Południowa (KC)
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12-Męski, 4-stykowe, A-coded-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
M12-Żeński, 4-stykowe, A-coded-kodowany
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
2 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
1 A
Materiał obudowy
PA 12, Semitransparent
Wymiary
53 x 22.5 x 70.9 mm
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP67/IP67
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
32 bytes
Wyjściowe dane procesowe
32 bytes
BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Fast Start-Up (FSU)
tak
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Meksyk (CRT/IFT/NOM)
Brazylia (ANATEL)
Korea Południowa (KC)
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Prąd sumaryczny US, czujnik
0.2 A
Materiał obudowy
PC, powlekane
ABS, Cynk, Odlew ciśnieniowy
Wymiary
130 x 50.5 x 130 mm
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP54
Interfejsy dodatkowe
Profinet
Wersja IO-Link
1.1
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Interfejs
IO-Link wireless 1.1
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Meksyk (CRT/IFT/NOM)
Brazylia (ANATEL)
Korea Południowa (KC)
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Prąd przełączania
16x 350 mA
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
4 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
2 A
Materiał obudowy
PBT
Wymiary
58 x 30.8 x 155 mm
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP65, stan skręcony
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
2 bytes
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes


Już teraz umów się z nami na spotkanie.

Czekamy na Twoją wiadomość.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?