Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

WEBINAR TECHNICZNY | BTL B1/C1 – Nowa generacja przetworników położenia

Kompaktowa obudowa i bezkontaktowy pomiar położenia

BTL B1 i C1 to rozwiązanie na każdą potrzebę. Gdy wymagana jest maksymalna dokładność pomiaru pozycji w najmniejszych przestrzeniach, Balluff oferuje nową generację magnetostrykcyjnych czujników prętowych i profilowych z rodziny BTL.

Pobierz nagranie z webinaru technicznego, z którego dowiedz się, jakie warianty oferujemy oraz jak wygląda integracja z PLC, a także poznasz przykłady aplikacji.

Niewielkie wymiary nowej konstrukcji BTL B1 i C1 pozwalają na zastosowanie czujnika w siłownikach hydraulicznych, w aplikacjach pozycjonowania ze sprzężeniem zwrotnym, na prasach w tłoczniach a także w walcarkach.

Wybierz niezawodny, bezdotykowy i tym samym nie podlegający zużyciu pomiar, który zagwarantuje długą żywotność ruchomych części maszyn i zredukuje czasy przestojów na produkcji.


Wypełnij formularz i otrzymaj nagranie z webinaru


POZNAJ NASZYCH PRELEGENTÓW  

Tomasz Dawid
Marketing Manager

Z wykształcenia jest inżynierem automatykiem. W firmie Balluff, rozwija się od przeszło 9 lat, zajmując się m.in. prowadzeniem szkoleń. W 2022 roku objął stanowisko Marketing Managera.


Marcin Jackowski
Technical Support Specialist

Inżynier automatyki. Od dwóch lat rozwiązuję problemy klientów z integracją i doborem komponentów, w zespole wsparcia technicznego firmy Balluff.

Poznaj case study przeprowadzonych wdrożeń przetworników położenia u naszych klientów.
Przeczytaj case study

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?