Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przetworniki położenia w formie profilowej

Magnetostrykcyjne przetworniki położenia

Dostępne w:

19 Wersje

Przetworniki położenia BTL w formie profilowej marki Balluff są bezdotykowymi, absolutnymi systemami do precyzyjnego ustalania jednej lub kilku pozycji. Sprawdzają się w surowym otoczeniu, jak np. w prasach, wtryskarkach lub robotach portalowych, ponieważ zamknięte są w hermetycznej obudowie aluminiowej o stopniu ochrony IP67. Magnesy czujnika położenia działają przez ściankę profilu aluminiowego na element pomiarowy.

Przetworniki położenia nadają się do uniwersalnego montażu. Wymagane czujniki położenia otrzymasz dowolnie w wersji na prowadnicę lub w wersji swobodnej. Jako swobodne czujniki położenia mocowane są bezpośrednio na przeznaczonej do pomiaru ruchomej części maszyny i poruszają się wraz z nią w określonej odległości powyżej i wzdłuż profilu. Zaletą jest przy tym, iż nie są stawiane żadne wysokie wymagania co do precyzji prowadzenia, gdyż przetworniki położenia tolerują przesunięcie w bok oraz na wysokość nawet o kilka milimetrów.

Najważniejsze cechy

  • wysoka rozdzielczość do 0,5 µm
  • długości pomiarowe do 7620 mm
  • równoczesny pomiar położenia i prędkości
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania – brak przestojów, długa żywotność
  • prosta integracja w urządzeniach dzięki różnorodnym interfejsom – np. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI i analogowym, programowanie sygnałów wyjściowych, aby umożliwić odwracanie, konfigurację i dokumentację zakresu pomiarowego
  • trzy warianty obudowy do uniwersalnego i szybkiego montażu, w zależności od dostępnego miejsca i zastosowania
  • swobodne lub prowadzone czujniki położenia



19 Wersje

Kod zamówienia
Interfejs Długość pomiarowa Konstrukcja mechaniczna Temperatura otoczenia Odchylenie liniowe Zastosowanie
Działania
IO-Link 25...4000 mm Profil okrągły, Ø30 mm -25...85 °C ± 50 µm Obudowa profilowa do zewnętrznego montażu
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Profil okrągły, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Obudowa profilowa do zewnętrznego montażu
IO-Link 25...4000 mm Profil płaski - 21 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Obudowa profilowa do zewnętrznego montażu
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Profil płaski - 21 x 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Obudowa profilowa do zewnętrznego montażu
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Profil okrągły, Ø30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Obudowa profilowa do zewnętrznego montażu
EtherCAT 25...4000 mm Profil okrągły, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Obudowa profilowa do zewnętrznego montażu
EtherCAT 25...5000 mm Profil kwadratowy - 37 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Obudowa profilowa do zewnętrznego montażu
Ethernet/IP 50...7620 mm Profil kwadratowy - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Obudowa profilowa do zewnętrznego montażu
Impuls cyfrowy 50...7620 mm Profil kwadratowy - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Obudowa profilowa do zewnętrznego montażu
Analogowe, napięcie 50...7620 mm Profil kwadratowy - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Obudowa profilowa do zewnętrznego montażu