Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Configuração de várias câmeras

Funcionalidades inteligentes para funcionamento com várias câmeras

Nossos recursos inteligentes para a configuração de várias câmeras oferecem suporte, facilitam e aprimoram a operação com várias câmeras. Por exemplo, você pode explorar o potencial máximo de desempenho, simplificar a configuração e reduzir de forma decisiva o esforço de instalação, bem como os custos de hardware, software ou desenvolvimento.

Visão geral dos recursos inteligentes da configuração de várias câmeras

Comandos de ação
Esses comandos podem ser enviados via unicast ou broadcast para dispositivos na mesma sub-rede. Com os Comandos de Ação, uma ou mais câmeras podem ser acionadas via Ethernet para sincronização, por exemplo, aumentando ou redefinindo contadores ou redefinindo temporizadores. Embora possam ocorrer atrasos em uma rede Ethernet, eles são insignificantes em muitos aplicativos. Os comandos de ação simplificam o cabeamento da sua aplicação.

Freio de largura de banda
Esse recurso permite a distribuição ideal da largura de banda disponível para as câmeras conectadas. A base é a definição de um limite que está disponível para as câmeras individuais - o resultado é um aplicativo multicâmera executado de forma confiável. Isso elimina a necessidade de controladores externos, entre outras coisas, e simplifica o cabeamento em geral.

Sincronização de câmeras via PTP, carimbo de data/hora ou PPS
Para garantir que o seu aplicativo com várias câmeras seja executado de forma confiável, nossas câmeras oferecem várias opções para sincronização direta e controle de várias câmeras entre si. Essas opções incluem.

  • Precision Time Protocol (PTP) IEEE1588 - um padrão para sincronizar dispositivos em uma rede Ethernet e parte do GigE Vision 2.0 com precisão de microssegundos.

  • Timestamp - as câmeras também podem ser sincronizadas com sua reinicialização por um sinal externo; como isso não está previsto no padrão GigE Vision, desenvolvemos nosso próprio mecanismo

  • Sinal de pulso por segundo (PPS) - pode ser alimentado na rede por meio de um PC com NTP para eliminar a defasagem de vários dispositivos; usando esse sinal, os dispositivos podem determinar a duração de um segundo e ajustar o relógio interno se a diferença for muito grande.

O suporte conveniente para aplicações com várias câmeras elimina a necessidade de controladores externos e simplifica o cabeamento em geral.


Você tem alguma dúvida? Ficaremos felizes em ajudar!

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar