Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Captura de imagens

Funcionalidades inteligentes para otimizar a captação de imagens

Com nossos diversos recursos inteligentes relacionados à captura de imagens, você pode influenciá-la e otimizá-la de forma decisiva. Por exemplo, você pode explorar o potencial máximo de desempenho, simplificar a configuração e reduzir de forma decisiva o esforço de instalação, bem como os custos de hardware, software e desenvolvimento.

Visão geral dos recursos inteligentes de captura de imagens

BlockScan
Como o nome sugere, o BlockScan captura um bloco de Área de Interesse composto por várias linhas. Uma imagem geral é então gerada a partir de um número especificado pelo usuário de blocos individuais de AOI e transmitida. Por meio dessa funcionalidade, o recurso, em conjunto com os sensores de área Pregius Global Shutter da Sony, oferece a possibilidade de realizar aplicações de varredura de linha, usando as interfaces padrão USB 3 e GigE Vision.

O BlockScan simplifica o manuseio de aplicações de varredura de linha, por exemplo, ao focalizar, aumenta a usabilidade das câmeras de varredura de área e reduz os custos ao eliminar a necessidade de um capturador de quadros, bem como por meio do preço mais baixo em comparação com as câmeras de varredura de linha com a mesma taxa de linha.

Dados de pedaços
Os dados de pedaços são meta-informações, como parâmetros da câmera, registros de data e hora ou contadores de quadros na imagem, que são enviados ao aplicativo host no mesmo fluxo de dados da imagem. Eles podem ser usados, por exemplo, para reproduzir as configurações da câmera ou para atribuir imagens a diferentes fontes.

Armazenamento em buffer de quadros
O buffer de quadros é possível graças à cooperação entre a memória de imagem interna das nossas câmeras e o FPGA (Field Programmable Gate Array). Com essa funcionalidade, é possível, por exemplo, voltar no tempo no trânsito ou nos semáforos (modo pré/pós-disparo), superar gargalos de barramento, gravar sequências de imagens e atingir temporariamente frequências mais altas (modo burst). Assim, o buffer de quadros melhora a segurança dos dados e permite taxas de aquisição mais altas do que a largura de banda do barramento realmente permite.

Multi-AOI
Como várias áreas de imagem geralmente são igualmente interessantes, é possível selecioná-las e acessá-las com o recurso multi-AOI. Isso permite atingir taxas de quadros mais altas e reduzir a taxa de dados ou a largura de banda necessária.

Pré-disparo
Essa opção possibilita a saída de imagens capturadas antes de um evento, aumentando assim a segurança dos dados. Isso é realizado por meio da interação entre a memória de imagem interna de nossas câmeras e o FPGA (Field Programmable Gate Array).

Sequenciador
Esse recurso permite definir facilmente sequências de captura que contêm um conjunto específico de parâmetros, como ganho, binning, tempo de exposição etc., controláveis por meio de entrada e sinal de disparo. Dessa forma, são capturadas informações que não poderiam ser obtidas com uma única configuração.

SmartFrameRecall
O SmartFrameRecall cria pequenas imagens de visualização com resolução reduzida (miniaturas), que são transmitidas ao PC host com IDs. Ao mesmo tempo, a imagem de resolução total correspondente é armazenada na memória de imagens da câmera. Se necessário, o aplicativo também pode enviar uma solicitação para que a imagem de resolução total seja transmitida no mesmo fluxo de dados que as miniaturas. Dessa forma, o recurso permite que sensores grandes com altas taxas de quadros sejam totalmente utilizados e usados na velocidade máxima, mesmo via Gigabit Ethernet. As vantagens do SmartFrameRecall incluem uma quantidade reduzida de dados e um sistema geral mais aliviado.

Registro serial
A memória de imagem das nossas câmeras pode gravar uma série de imagens e reproduzi-las posteriormente. Os modos mvRecord e mvPlayback estão disponíveis para essa finalidade. Enquanto o mvRecord leva em conta a taxa de quadros definida e as configurações de disparo, com o mvPlayback as imagens são reproduzidas na velocidade máxima de transferência, sendo que as configurações de largura de banda podem prever a limitação. Dessa forma, o recurso também aumenta a segurança dos dados, entre outros aspectos.


Você tem alguma dúvida? Ficaremos felizes em ajudar!

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar