Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controle da câmera

Funções inteligentes para controlar a câmera e os dispositivos externos

Controle dispositivos externos a partir da câmera ou acione uma ação na câmera a partir de fora: Com os nossos recursos inteligentes abrangentes para controle de câmera, ambos são possíveis. Por exemplo, o potencial máximo de desempenho pode ser explorado, a configuração pode ser simplificada e o esforço de instalação, bem como os custos de hardware, software ou até mesmo de desenvolvimento podem ser reduzidos de forma decisiva.

Visão geral dos recursos inteligentes de controle de câmera

Contador / Temporizador / Portas lógicas
Frequentemente chamadas de micro-PLCs ou controladores de hardware em tempo real, essas portas permitem controle de I/O e aquisição com tempo crítico, substituindo assim o controle PLC.

Com sua ajuda, é possível, por exemplo

  • gerar sinais de disparo com flexibilidade

  • sincronizar várias câmeras

  • gerar rapidamente sequências de imagens com diferentes configurações de flash e exposição

  • capturar imagens claras e escuras para subtração de imagens de referência

  • controlar exposições para imagens com diferentes comprimentos de onda (R/G/IR)

  • eliminar interferências por meio de circuitos de filtro digital (entradas)

Dessa forma, os contadores/temporizadores/portas lógicas substituem os controladores de flash e outros componentes de controle, permitem a operação conveniente desses controladores/componentes por meio do software da câmera e simplificam o cabeamento de sua aplicação.

Controle de eventos
Esse recurso permite que um aplicativo host seja notificado quando ocorrer um evento interno. Os possíveis acionadores podem ser o fim da exposição do sensor (Exposure End), bordas ascendentes nas entradas digitais (Rising Edge) ou o fim de um quadro (Frame End). Dessa forma, o Event Control otimiza os processos e aumenta a velocidade.

Controle de lentes
As lentes motorizadas podem ser controladas com muita facilidade: usando o assistente, o foco, o zoom e a íris podem ser definidos por meio de controles deslizantes, bem como a velocidade com que as alterações são transmitidas à lente.

Monitoramento de temperatura
Para garantir que as câmeras iniciem com segurança nas temperaturas mais altas e mais baixas e forneçam imagens perfeitas durante todo o ciclo de temperatura, os sensores em nossas câmeras monitoram a temperatura. Por meio de um alarme programável, eles podem gerar sinais de início para medidas de resfriamento externo, por exemplo, se o pior acontecer.

Dados do usuário na câmera
Cada uma de nossas câmeras tem uma memória RAM livre e não volátil na qual é possível armazenar dados específicos do cliente, como números de série, ou também salvar dados de configuração.


Você tem alguma dúvida? Ficaremos felizes em ajudar!

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar