Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controlo da tecnologia de transporte, bem como da tecnologia de manuseamento para sistemas de instalações, máquinas ou robôs (alcance até 1m)

Ponto de leitura UHF de uma face com alcance de 1m

As tarefas nas fábricas são múltiplas: desde a monitorização e rastreabilidade dos processos de produção, passando pelo controlo do fluxo de materiais e pela tecnologia de transporte, até à tecnologia de manuseamento de sistemas de máquinas e robôs. E tudo isso em ambientes agressivos.

O leitor de curto alcance BIS VU-320 da Balluff com um alcance de leitura típico de 1 m é perfeitamente adequado para isso. Este cabeçote de leitura/escrita compacto é extremamente versátil. O robusto leitor detecta até 50 mídias de dados simultaneamente, independentemente da aplicação. Graças à função PowerScan integrada, a adaptação automática à portadora de dados UHF a ser digitalizada ocorre com o premir de um botão de configuração automática - sem a necessidade de uma configuração manual demorada dos parâmetros. Isto permite a captura automática de informações relacionadas com o produto, a produção e a qualidade das peças, mesmo em aplicações dinâmicas. Além disso, o leitor compacto tira partido da plataforma BIS V, uma vez que está ligado à unidade de avaliação BIS V através de um cabo de ligação padrão, que pode ser colocado até 50 m de distância da cabeça de leitura/escrita.

  • Alcance até 1 metro
  • Leitor de curto alcance BIS VU-320 em combinação com o aparelho de avaliação RFID multifrequência BIS V
  • Captura até 50 tags numa só operação

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar