Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detec níveis de preench pintura mergulho

Detectar os níveis de preenchimento para a pintura por mergulho

Balluff oferece a você sondas capacitivas de mergulho, os quais detectam de maneira absolutamente confiável estados de preenchimento para a pintura catódica por mergulho, independentemente dos meios altamente condutivos. Elas também eliminam de maneira confiável espuma, películas de fluido e sujeiras de qualquer tipo e rendem, assim, um resultado genuíno.

Outra vantagem é o uso flexível do sensor. Pois os nossos sensores capacitivos podem ser instalados tanto em tanques de plástico quanto em tanques de metal.

As características específicas

  • Invólucros de aço inoxidável 1.4404 e PEEK resistentes a produtos químicos
  • Muito boa compensação de espuma e aderência
  • Até 105 °C de temperatura média
  • É possível o monitoramento de condição com variantes IO-Link

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar