- Sensores indutivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
Sensores capacitivos para detecção de nível
Sensores capacitivos

Disponível em:
90 Versões
Você deseja registrar e monitorar níveis em recipientes, tubos ou reservatórios com contato com o meio? Isto não representa nenhum problema para os nossos sensores capacitivos para detecção de nível com contato com o meio. Eles registram o nível de preenchimento de granulados, meios em forma de pó, viscosos ou líquidos, bem como de sólidos a granel. Além isto, eles são apropriados para as mais diversas aplicações, pois estão disponíveis nas mais variadas versões. Em formatos construtivos cilíndricos ou como sondas de imersão, para montagem em furo ou flange, em versões resistentes à pressão, bem como com as mais diversas variantes de conector e cabo. Além disto, os diversos materiais de invólucro, como por exemplo, aço inoxidável, PTFE e PEEK, garantem máxima resistência química.
Particularmente interessante para você como usuário: Por serem equipados com a nossa tecnologia Smart Level patenteada, os sensores capacitivos da Balluff compensam umidade, espuma e adesão de qualquer tipo. Isto garante alta segurança de aplicação.
Características específicas
- para a detecção de nível de granulados plásticos, cereais, pellets de ração ou de madeira, óleos, líquidos aquosos, ácidos, álcalis, pós condutores etc.
- ampla seleção de formatos construtivos e materiais de invólucro, bem como versões de baixo custo
- ajuste e configuração simples, também via IO-Link
- tecnologia Smart Level patenteada para compensação de adesão, espuma e umidade
90 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Rosca (A) | Conexão | Interface | Material do invólucro | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS0022BCS G06T4D2-PSM30G-S49G |
2179.49 BRL | Ø 6.5 x 54 mm | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Aço inoxidável (1.4301) | ||
![]() BCS001YBCS G06T4E1-PSM30G-EP02 |
2212.77 BRL | Ø 6.5 x 42 mm | Cabo, 2.00 m, PUR | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Aço inoxidável (1.4301) | ||
![]() BCS002KBCS M08T4E1-NSM30G-EP02 |
2212.77 BRL | Ø 8 x 42 mm | M8x1 | Cabo, 2.00 m, PUR | NPN Contato normalmente aberto (NA) | Aço inoxidável (1.4301) | |
![]() BCS002NBCS M08T4E2-POM30G-S49G |
2179.49 BRL | Ø 8 x 54 mm | M8x1 | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente fechado (NF) | Aço inoxidável (1.4301) | |
![]() BCS00P4BCS M12B4E2-PSC80H-S04K |
1322.75 BRL | Ø 12 x 75 mm | M12x1 | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Aço inoxidável (1.4305) | |
![]() BCS00PCBCS M12B4G1-PSC80H-EP02 |
1347.35 BRL | Ø 12 x 61 mm | M12x1 | Cabo, 2.00 m, PUR | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Aço inoxidável (1.4305) | |
![]() BCS00EFBCS M12TTI1-POM60G-EP02 |
1940.70 BRL | Ø 12 x 60 mm | M12x1 | Cabo, 2.00 m, PUR | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PTFE | |
![]() BCS00MEBCS M18B4G2-PSC15H-S04K |
1234.46 BRL | Ø 18 x 88.5 mm | M18x1 | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Aço inoxidável (1.4305) | |
![]() BCS00LTBCS M18BBG2-POC15H-S04K |
890.03 BRL | Ø 18 x 88.5 mm | M18x1 | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PBT | |
![]() BCS00LLBCS M18BBH1-PSC15H-EP02 |
913.19 BRL | Ø 18 x 75.5 mm | M18x1 | Cabo, 2.00 m, PUR | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PBT |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.