Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar de forma confiável os níveis de enchimento na produção de baterias

Sensores capacitivos BCS

Para garantir que os tanques de armazenamento e os contêineres para matérias-primas e eletrólitos sejam preenchidos com as quantidades necessárias, a Balluff oferece uma ampla gama de sensores para detecção de nível pontual. Os sensores capacitivos BCS detectam de forma confiável os níveis através de recipientes não metálicos e não requerem ajuste para meios condutores e espessuras de parede de recipientes de até 10 mm. A interface IO-Link oferece opções ampliadas de aplicação e configuração. O sensor é fácil de instalar usando um cabo de 3 fios padrão do setor. O monitoramento do processo, a configuração e a análise de erros dos sensores IO-Link ocorrem no sistema de controle. Isso otimiza os processos da máquina em termos de velocidade e torna a operação significativamente mais eficiente.

Os recursos especiais

  • Detecção de níveis de enchimento através de paredes de recipientes não metálicos de até 10 mm
  • Para meios altamente condutores, como ácidos e álcalis
  • Compensação de espuma e resíduos por meio da tecnologia Smart Level
  • Modos de operação: modo de I/O padrão (SIO), modo IO-Link

Produtos recomendados para detecção de nível em tanques de armazenamento e contêineres para matérias-primas e eletrólitos

BCS012T

Capac. cúbico Chave de proximidade para detecção de objetos com distância de comutação programável

BCS002M

Sensores de nível capacitivos com design cilíndrico compacto

BCS00U6

Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos feitos de plástico

BCS012T

Capac. cúbico Chave de proximidade para detecção de objetos com distância de comutação programável

Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
50 Hz
Alcance
1...8 mm
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Material do invólucro
PP
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensão de serviço UB
12...30 VDC
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BCS002M

Sensores de nível capacitivos com design cilíndrico compacto

Dimensões
Ø 8 x 54 mm
Série
M08
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Tensão de serviço UB
11...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de proteção
IP65
Mais detalhes do produto
BCS00U6

Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos feitos de plástico

Dimensões
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
1...20 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação no campo de mistura de polpa

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar