Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar a temperatura e a pressão em sistemas de tubagens

Sensores de pressão BSP e sensores de temperatura BFT

Na produção contínua de pastas de eletrodos para a fabricação de baterias de íons de lítio em larga escala, a pasta é bombeada para tanques e preparada para o revestimento. O monitoramento contínuo é necessário para manter a temperatura e a pressão corretas nos sistemas de tubulação e nos tanques. Nossos sensores de pressão com ou sem visor e nossos sensores de temperatura úmida provaram ser soluções confiáveis exatamente para essa finalidade.

Os recursos especiais

  • Versão com visor giratório e de fácil leitura disponível
  • Versões sem visor: formato compacto e alta resistência à vibração
  • Interfaces: IO-Link, sinais analógicos e pontos de comutação
  • Conector M12 robusto para fácil integração
  • Aprovação UL e CE

Produtos recomendados para monitoramento de pressão e temperatura em sistemas de tubulação e tanques

BSP00YC

Sensores de pressão com visor

BFT0005

Sensor de temperatura de contato

BSP00ZW

Sensores de pressão embutidos com visor para aplicações no setor de higiene

BFT0012

Sensor de temperatura de contato com visor giratório para instalação flexível e facilidade de uso

BSP00YC

Sensores de pressão com visor

Faixa de medição
0...250 bar
Precisão
±0.5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
400 bar
Pressão de fragmentação
750 bar
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Saída analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Saída de comutação
2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) switchable
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Conexão do processo
G 1/4" (DIN 3852)
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4301)
Material do anel de vedação
FKM
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
PE, Polietileno de alta densidade
Temperatura do meio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BFT0005

Sensor de temperatura de contato

Faixa de medição
-30...150 °C
Elemento de medição
Pt1000
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
25 mm
Conexão do processo
G 1/4" externa
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4571)
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
Resistência à pressão, máx.
270 bar
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67, IP69, IP69K
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BSP00ZW

Sensores de pressão embutidos com visor para aplicações no setor de higiene

Special characteristics
Washdown
Faixa de medição
0...5 bar
Precisão
±0.5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
40 bar
Pressão de fragmentação
50 bar
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Saída analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Saída de comutação
2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) switchable
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Conexão do processo
G 1/2" (DIN 3852) faceamento frontal
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4404)
Material do anel de vedação
FKM
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
PE, Polietileno de alta densidade
Temperatura do meio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67, IP69K, condição aparafusada
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Mais detalhes do produto
BFT0012

Sensor de temperatura de contato com visor giratório para instalação flexível e facilidade de uso

Faixa de medição
-20...80 °C
Elemento de medição
Pt1000
Tensão de serviço UB
15...35 VDC
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Saída de comutação
PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
25 mm
Conexão do processo
G 1/2" externa
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4571)
Material do anel de vedação
FKM
Material do invólucro
PC; ABS
TPE-E, PC, Aço inoxidável (1.4301)
Resistência à pressão, máx.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Classe de proteção
IP65, IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de mistura de polpa

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar