Monitorar o estado do misturador
Sensores de monitoramento de condições BCM
Os sensores de monitoramento de condições da Balluff fornecem dados de status do seu misturador ou de qualquer outro sistema de produção de baterias para que você seja informado sobre possíveis problemas em um estágio inicial. As variáveis físicas, como vibração ou temperatura, são registradas diretamente no motor e encaminhadas para um sistema de nível superior via IO-Link. Um alarme é acionado se os valores-limite definidos individualmente forem atingidos. Os sensores também monitoram seu próprio status. Tudo isso ajuda a evitar paradas não planejadas, de alto custo e inspeções manuais.
Os recursos especiais
- Adequado para espaços confinados graças ao design compacto
- Parametrização conveniente via IO-Link
- Diversas variáveis medidas em um único dispositivo: vibração, temperatura, umidade, pressão ambiente
- Eletrônica de avaliação integrada com pré-processamento de dados configurável
- Projeto flexível de dados de processo
Produtos recomendados para o monitoramento inteligente de condições em misturadores e sistemas de produção de baterias
Sensores e software para monitoramento de condições de máquinas e sistemas
- Dispositivo de armazenamento de dados
- 8 GB EMMC
- Processador
- 1.8 GHz / 400MHz
- Memória de trabalho
- 2 GB RAM
- Conexão, locais de conexão
- 2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- Dimensões
- 101 x 126 x 50 mm
Análise de vibração, monitoramento da temperatura de contato
- Função
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato - Vibração, faixa de frequência
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibração, quantidade de eixos de medição
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contato, faixa de medição
- -25…+70 °C
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4404)
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Monitoramento da umidade relativa e da pressão ambiente
- Função
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato
Umidade relativa do ar
Pressão do ambiente - Vibração, faixa de frequência
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibração, quantidade de eixos de medição
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contato, faixa de medição
- -25…+70 °C
- Umidade relativa do ar, faixa de medição
- 5...95 %RH
- Pressão ambiente, faixa de medição
- 300…1100 hPa
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4404), Membrana: ePTFE com TNT (tecido-não-tecido)
- Classe de proteção
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Análise de vibração na faixa de tempo e frequência
- Função
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contato - Vibração, faixa de frequência
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibração, quantidade de eixos de medição
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contato, faixa de medição
- -40…+80 °C
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1.3
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.5 m, PUR
- Material do invólucro
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Outros exemplos de aplicação na área de mistura de polpa
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry