Otimizar os processos de mistura de lamas
IO-Link BNI
Ao modificar a tecnologia de mistura, você pode reduzir os custos e manter a mesma qualidade, economizar energia e melhorar a produtividade. A eficiência dos eletrodos também depende muito das condições de mistura e da operação. O monitoramento e o ajuste da temperatura e da pressão no circuito de produção com base em uma arquitetura IO-Link garantem a viscosidade correta da pasta e, portanto, o melhor desempenho dos seus sistemas de produção de células. O IO-Link suporta a conversão simples e econômica de sinais analógicos em digitais para melhorar a eficiência do sistema.
Os recursos especiais
- IO-Link para sinais analógicos, visualização de processos, sensores de pressão e temperatura
- Hub analógico para conversão econômica de sinais
- Visualização SmartLight dos valores reais e objetivos do processo
- Monitoramento dos níveis de enchimento
Produtos IO-Link recomendados para otimizar a produção de eletrodos na produção de baterias
Módulos de rede para Profinet
- Interface
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
- sim
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Macho, 5-polos
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- 7/8"-Fêmea, 5-polos
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 9.0 A
- Corrente total UA, atuador
- 9.0 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Versão IO-Link
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- sim
Hubs de sensor/atuador IO-Link
- Interface
- Profinet
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
- sim
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Macho, 5-polos
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- 7/8"-Fêmea, 5-polos
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 9.0 A
- Corrente total UA, atuador
- 9.0 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Versão IO-Link
- 1.1
- Safety Hub Support
- sim
Módulos de rede para EtherCAT
- Interface
- EtherCAT
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 2 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Macho, 5-polos
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- 7/8"-Fêmea, 5-polos
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 9.0 A
- Corrente total UA, atuador
- 9.0 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Versão IO-Link
- 1.1
Hubs de sensor/atuador IO-Link com gabinete PA
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Porta de extensão
- sim
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Corrente de comutação
- 16x 350 mA
- Corrente total UA, atuador
- 4 A
- Material do invólucro
- PA, transparente
- Dimensões
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 3.5 ms
- Dados do processo IN
- 2 bytes
- Dados do processo OUT
- 2 bytes
Outros exemplos de aplicação na área de mistura de polpa
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry