Otimizar a tecnologia dos transportadores e reduzir o consumo de energia
Módulos de rede IO-Link BNI
Os conceitos de controle descentralizado estão sendo cada vez mais usados para gerenciar com eficiência a complexidade das linhas de montagem na produção de baterias. Nossos módulos de rede IO-Link com uma corrente de saída de 4 A permitem o controle preciso de até quatro acionamentos. Isso permite operar os motores da correia transportadora e as ripas elétricas nas correias transportadoras, sempre que necessário. Esse controle direcionado alivia o sistema de controle de nível superior, permite o pré-processamento eficiente das informações, aumenta a produtividade e reduz o consumo de energia.
As características e recursos especiais
- Design robusto
- Instalação rápida e integração simples
- Controle separado dos drives
- Servidor da Web integrado para configuração e exibição de informações do módulo
- Substituição simples do módulo graças ao inovador plugue de endereço
Produtos recomendados para otimização da tecnologia de transportadores
Módulos de rede para EtherCAT
- Interface
- EtherCAT
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 2 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Macho, 5-polos
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- 7/8"-Fêmea, 5-polos
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 9.0 A
- Corrente total UA, atuador
- 9.0 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Versão IO-Link
- 1.1
Hubs de sensor/atuador IO-Link
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Macho, 5-polos
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Porta de extensão
- sim
- Monitoramento de canal simples
- sim
- Corrente total US, sensor
- 9.0 A
- Corrente de comutação
- 16x 2 A
- Corrente total UA, atuador
- 9.0 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 6.2 ms
- Dados do processo IN
- 8 bytes
- Dados do processo OUT
- 2 bytes
Módulos de rede para Profinet
- Interface
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
- sim
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 16 A
- Corrente total UA, atuador
- 16 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Versão IO-Link
- 1.1
- Safety Hub Support
- sim
Hubs de sensor/atuador IO-Link com gabinete PA
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Porta de extensão
- sim
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Corrente de comutação
- 16x 350 mA
- Corrente total UA, atuador
- 4 A
- Material do invólucro
- PA, transparente
- Dimensões
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 3.5 ms
- Dados do processo IN
- 2 bytes
- Dados do processo OUT
- 2 bytes
Outros exemplos de aplicação na montagem de módulos e pacotes
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry